(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ไนล่อน จำนวนมากจึงมีอายุการใช้งานยาวนาน
·ไม่แตกต่างจากหิน เจียรนัย ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการ งานลับคม/งานเจียรไน มากเกินไปและการ การขัดเงา มั่นคงเป็นไปได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขจัดคราบสนิมคราบดำ ฯลฯ
·การกำจัดการเผาการเชื่อมการลอก แปรงทาสี การขัดเงา ด้วย สเตนเลส ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TNDH58-120 |
TNDH58-180 |
TNDH58-320 |
TNDH58-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,331.24 | TRC POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | เทียบเท่า 120 | 4989999359534 | 479-1738 | 145 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,265.98 | POLISHINGTOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เทียบเท่า 180 | 4989999359541 | 479-1746 | 118 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,262.26 | TRC POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | เทียบเท่า 320 | 4989999359558 | 479-1754 | 94 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,261.80 | TRC POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | เทียบเท่า 400 | 4989999359565 | 479-1762 | 91 ก. / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 10 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 12 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 10 |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 15000 | ชิ้น / กล่อง | 5 ชิ้น | วัสดุ | ไนล่อน ไม่ทอไนลอน |
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 45.5 ม. / วินาที (2732 ม. / นาที) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง