1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การเจียระไนหินเจียร Ranger สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส บางพิเศษ

CUTTING WHEELS

การเจียระไนหินเจียร Ranger สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส บางพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เลือก ผลิตภัณฑ์ ตาม การใช้งาน
·หินเจียรพิเศษช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
·หินเจียรตัดนี้หนา 0.8 มม.
·สามารถตัดได้อย่างราบรื่นและแม่นยำ
·แสดงประสิทธิภาพที่โดดเด่นโดยเฉพาะกับ วัสดุ ตัด ที่ มีความหนาน้อยกว่า 2 มม.
·การขัดเงา
·เหมาะสำหรับเครื่องเจียร แผ่นดิสก์ แบตเตอรี่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัด แผ่นเหล็ก บาง เหล็กฉาก ช่องท่อผนังบาง ฯลฯ

คุณสมบัติ

● สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ตามการใช้งาน
● โหลดไฟฟ้า วัสดุชิ้นงาน น้อยที่สุดเหมาะสำหรับการใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบชาร์จไฟได้

การใช้

● สำหรับการตัด เหล็กกล้า ผ้าใบแลพแผ่นชีต เหล็กฉาก ท่อและผนังบางเป็นต้น

สเปค

● จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น): 5
● ขนาด เม็ดขัด (#): 60
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความหนาของ ใบมีดลบคม x เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 105 × 0.8 × 15.0
● เครื่องมือ ทำงาน: เครื่องเจียร เครื่องตัด หิน
รหัสสินค้า
TRU-105
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 70.00

CUTTING WHEELS 5 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส วัสดุเม็ดขัดถู ZA
ขนาดอนุภาค(#) 60 ความแข็ง V เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 105
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 0.8 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 14500
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(แผ่น) 5 JAN Code 4989999260953 รหัสของทรัสโก้ 468-9003
เครื่องมือ ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ และเครื่องตัดหิน สารขัดถู มวล(ก.) 19

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TRU-105 ในชุด การเจียระไนหินเจียร Ranger สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส บางพิเศษ