1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

การตัดหินเจียร Ranger สำหรับ สเตนเลส

CUTTING WHEELS

การตัดหินเจียร Ranger สำหรับ สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เลือก ผลิตภัณฑ์ ตาม การใช้งาน
·หินเจียรพิเศษช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
· สารขัดถู เซอร์โคเนียที่ดีที่สุดให้ความคมและ ความทนทาน
·การใช้ วัสดุ ข้อต่อ ที่ ดีเยี่ยมเพื่อให้เกิดความเย็นช่วยลดการ การขัดเงา ของ วัสดุ เป้าหมาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัด สเตนเลส การหล่อ โลหะผสม นิกเกิล ฯลฯ

คุณสมบัติ

● สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ตามการใช้งาน
● ด้วยความคมชัดและ ความทนทาน ที่สกัดได้จากเม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่เลือกสรร

การใช้

● สำหรับการตัด สเตนเลส หล่อโลหะผสม นิกเกิล- ฐานรอง/แผ่นรอง เป็นต้น

สเปค

● จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น): 5
● ขนาด เม็ดขัด (#): 60
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความหนาของ ใบมีดลบคม x เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 105 × 1.0 × 15.0
● เครื่องมือ ทำงาน: เครื่องเจียร เครื่องตัด หิน
รหัสสินค้า
TRS-105
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 63.00

CUTTING WHEELS 5 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส วัสดุเม็ดขัดถู ZA
ขนาดอนุภาค(#) 60 ความแข็ง V เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 105
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 14500
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(แผ่น) 5 JAN Code 4989999260946 รหัสของทรัสโก้ 468-8996
เครื่องมือ ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ และเครื่องตัดหิน สารขัดถู มวล(ก.) 22

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TRS-105 ในชุด การตัดหินเจียร Ranger สำหรับ สเตนเลส