(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก หัว เป็นหกเหลี่ยมจึงสามารถใช้ประแจเพื่อขันสุดท้ายได้
· เครื่องมือแคลมป์ยึดและจับชิ้นงานระหว่างสองพื้นผิวที่ตรงข้ามกันในระหว่างกระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรและกระบวนการประกอบ
· ใช้สำหรับการยึดชิ้นงานระหว่างการเชื่อมหรือการเจาะ
รหัสสินค้า |
---|
TBC-25E |
TBC-38E |
TBC-50E |
TBC-75E |
TBC-100E |
TBC-125E |
TBC-150E |
TBC-200E |
TBC-250E |
TBC-300E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | เขี้ยว ลึก (มิลลิเมตร) | ด้านทแยงมุม ฐานสิบหกของ เกลียวนอก ในแฟลต (มิลลิเมตร) | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 336.48 | POLISHINGTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26.6 | 25.4 | 12 | 5.9 | 4989999326949 | 490-1436 | 215 | ||
฿ 399.00 | POLISHINGTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 39.7 | 31.5 | 12 | 7.8 | 4989999326956 | 490-1444 | 220 | ||
฿ 477.48 | POLISHINGTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 58 | 31.0 | 14 | 9.8 | 4989999326963 | 490-1452 | 330 | ||
฿ 644.65 | POLISHINGTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 72.0 | 40.1 | 15 | 11.8 | 4989999326970 | 490-1461 | 680 | ||
฿ 962.47 | POLISHINGTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 102.0 | 52.5 | 19 | 14.7 | 4989999326987 | 490-1479 | 1100 | ||
฿ 1,285.08 | POLISHINGTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | 61.5 | 21 | 19.6 | 4989999326994 | 490-1487 | 1800 | ||
฿ 1,774.61 | POLISHINGTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 155.0 | 72.5 | 21 | 21.6 | 4989999328547 | 490-1495 | 2900 | ||
฿ 2,676.19 | POLISHINGTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 188.0 | 97.5 | 26 | 24.5 | 4989999328554 | 490-1509 | 3930 | ||
฿ 4,836.91 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 240.0 | 120.0 | 26 | 26.5 | 4989999328561 | 490-1517 | 5500 | ||
฿ 6,192.95 | POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 298.0 | 126.0 | 29 | 29.4 | 4989999328578 | 490-1525 | 8340 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (S45C) | สเปค | Parker การขัดเงา ชิ้นส่วนปลอมแปลง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง