(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ส่วนหนีบห่อด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
·ทำให้ขนานกับ พื้นผิว จับยึดเสมอ
เหมาะสำหรับงานไม้การผลิตเฟอร์นิเจอร์และงาน DIY
รหัสสินค้า |
---|
PJH-30 |
PJH-60 |
PJH-100 |
PJH-125 |
PJH-150 |
PJH-200 |
PJH-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,393.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 460 | 300 | 4989999326444 | 490-0936 | 2030 | ||
฿ 2,790.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 760 | 600 | 4989999326451 | 490-0944 | 2570 | ||
฿ 3,398.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1160 | 1000 | 4989999326468 | 490-0952 | 3280 | ||
฿ 3,598.56 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1410 | 1250 | 4989999326475 | 490-0961 | 3370 | ||
฿ 4,056.07 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1660 | 1500 | 4989999326482 | 490-0979 | 4180 | ||
฿ 4,927.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2160 | 2000 | 4989999326499 | 490-0987 | 5070 | ||
฿ 5,919.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2660 | 2500 | 4989999326505 | 490-0995 | 5960 |
กำลังโหลด …
กระเป๋าเสื้อ(มิลลิเมตร) | 95 | ขนาด เฟรม A(มิลลิเมตร) | 29 | ขนาด เฟรม B(มิลลิเมตร) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | วัสดุ เหล็กกล้า รีดเย็น เรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง