(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยขากรรไกรที่ลึกทำให้สามารถติด แคลมป์ยึด ได้แม้ว่าจะขวางทางก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
H25U6 |
H30U10 |
H30U11 |
H30U15 |
H40U15 |
H50U11 |
H50U15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | กระเป๋าเสื้อ (มิลลิเมตร) | ขนาด เฟรม A (มิลลิเมตร) | ขนาด เฟรม B (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,473.16 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 410 | 250 | 120 | 22 | 10.5 | 4989999326772 | 490-1266 | 1580 | ||
฿ 3,277.94 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 510 | 300 | 140 | 25 | 12.0 | 4989999326789 | 490-1274 | 2460 | ||
฿ 4,547.27 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 535 | 300 | 140 | 30 | 15.0 | 4989999326796 | 490-1282 | 3670 | ||
฿ 8,458.88 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 300 | 175 | 40 | 20.0 | 4989999326819 | 490-1304 | 7200 | ||
฿ 9,026.85 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 700 | 400 | 175 | 40 | 20.0 | 4989999326826 | 490-1312 | 7720 | ||
฿ 5,286.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 735 | 500 | 140 | 30 | 15.0 | 4989999326802 | 490-1291 | 4280 | ||
฿ 9,680.85 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 800 | 500 | 175 | 40 | 20.0 | 4989999326833 | 490-1321 | 8280 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นรีดเย็น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง