(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความสูงของ หัวฉีด ข้อต่อ สายยาง (มม.) 52 - 71

ความสูงของ หัวฉีด ข้อต่อ สายยาง (มม.) 52 - 71

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 172.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
G040
G040SH
G042
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง (mm) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
((ก.)/ คลองเลื่อย)

฿ 201.00

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 60 12-15 21 4975373000406 327-8514 19 ก

฿ 172.00

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 52 7.5 ถึง 9 13.5 4975373026031 381-3860 26 ก

฿ 267.00

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 71 15-18 26 4975373009447 381-3886 31 ก

สเปค พื้นฐาน

รหัสรุ่น
G040
G040SH
G042
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง (mm) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
((ก.)/ คลองเลื่อย)

฿ 201.00

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 60 12-15 21 4975373000406 327-8514 19 ก

฿ 172.00

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 52 7.5 ถึง 9 13.5 4975373026031 381-3860 26 ก

฿ 267.00

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 71 15-18 26 4975373009447 381-3886 31 ก

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10
● คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน: ตัวเชื่อมต่อทาคากิทุกประเภท

วัสดุ

● เรซิ่น ABS