(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
G028FJ |
G028SH |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล ((ก.)/ คลองเลื่อย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 473.78 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12-15 | 21 | 4975373000284 | 322-9360 | 85 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 398.63 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7.5 ถึง 9 | 13.5 | 4975373028943 | 381-3801 | 80 ก. / คลองเลื่อย |
[คุณสมบัติ]
·ยึดสองครั้งด้วย ปะเก็นยาง และ สกรู ล็อค ช่วยขจัดความกังวลเกี่ยวกับน้ำรั่วหรือ สายยาง หลุด
·ติดตั้งบนก๊อกน้ำทรง แบบกลม ฯลฯ เพื่อต่อ สายยาง เข้ากับก๊อกน้ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเชื่อมต่อ HOSES เข้ากับก๊อกน้ำ
รหัสรุ่น |
---|
G028FJ |
G028SH |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล ((ก.)/ คลองเลื่อย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 473.78 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12-15 | 21 | 4975373000284 | 322-9360 | 85 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 398.63 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7.5 ถึง 9 | 13.5 | 4975373028943 | 381-3801 | 80 ก. / คลองเลื่อย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง