(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งเข้ากับ ชุดขับมอเตอร์ กระแทกแบบชาร์จได้ด้วยสัมผัสเดียว
·เนื่องจากคมตัดอยู่ภายใต้การ การขัดเงา X บางจึงมีความทนทานต่อการลื่นและสามารถเจาะรูได้อย่างแม่นยำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:สเตนเลส เหล็กกล้า วัสดุ เหล็ก มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
T6COSD-6S |
T6COSD-10S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คลองเลื่อย เนื้อหา (มิลลิเมตร) | จำนวนชุดที่รวม (PC) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,740.00 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 3.8, 5.0 | 6 | 4989999360592 | 479-2408 | ||
฿ 3,169.00 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 2.0, 2.5, 3.0, 3.3, 3.5, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 6.5 | 10 | 4989999360608 | 479-2181 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 6.35 | วัสดุ | เหล็กกล้า ความเร็วสูง โคบอลต์ ( เหล็กกล้าไฮสปีด-co) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง