1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป ปลา

GMN CABLE PULLING DEVICE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เทป ปลา
  • เทป ปลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,318.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แกน ไฟเบอร์แบบหลาย คอร์/แกน ขนาดφ3มม. ที่สามารถส่งผ่านสายไฟผ่านท่อแคบ ๆ ได้อย่างง่ายดาย
· เทป ปลา น้ำหนักเบา และกะทัดรัดมีรัศมีการดัด 5 ซม. ใช้งานได้ที่มุมคม
·ทำจากเส้นใย คอร์/แกน หลายตัวที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้สามารถ งานซ่อมบำรุง และซ่อมแซมชิ้นส่วนได้และประหยัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·จัดแสดงความแข็งแกร่งภายในท่อร้อยสายไฟแคบ ๆ ซึ่งมีการสร้างสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย เก่า

รหัสสินค้า
101830
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,318.52

GMN CABLE PULLING DEVICE 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 255 ความลึก(มิลลิเมตร) 75
ความสูง(มิลลิเมตร) 310 ความยาวที่คดเคี้ยว(ม.) 30 JAN Code 4562442060159
รหัสของทรัสโก้ 480-8517 มวล(ก.) 1000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 101830 ในชุด เทป ปลา