(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การเคลือบอีพอกซีเรซินทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าชิ้นส่วนที่ชุบนิกเกิลอย่างน้อย 10 เท่า
·วิธีการจับยึดของ กลไก ใหม่ช่วยให้จับ ชิ้นงาน ได้อย่างน่าเชื่อถือและช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน
·ยึดสองแผงที่มีความหนาเท่ากันที่ มุม 90 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานในโรงงาน งานซ่อมบำรุง รถยนต์โรงงานโลหะ แผ่น ฯลฯ
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 200 | ความกว้างของปาก(มิลลิเมตร) | 18 | การเปิดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 8430890023698 | รหัสของทรัสโก้ | 486-5782 | มวล(ก.) | 460 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 918-07 ในชุด คีม ตามแนวแกน พิมพ์ T
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง