(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การเคลือบอีพ็อกซี่เรซิ่นทําให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าชิ้นส่วนที่ชุบนิกเกิลอย่างน้อย 10 เท่า
· ใช้แรงยึดจับสูงเพื่อล็อคชิ้นงานให้แน่น
· เหมาะสำหรับจับชิ้นงานระหว่างงานเชื่อม
[การใช้งาน]
·สำหรับงานแผ่นโลหะ งานเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
125-09 |
125-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,465.22 | GAP LOCKING G-CLAMP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 200 | 60 (วัสดุสี่เหลี่ยม) | 8430890064691 | 486-4298 | 690 | ||
฿ 1,891.04 | GAP LOCKING G-CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 90 (วัสดุสี่เหลี่ยม) | 8430890065698 | 486-4301 | 960 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง