1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หมายเลข มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิวSRC-01

VSL MEASURING TOOLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หมายเลข มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิวSRC-01
  • หมายเลข มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิวSRC-01
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40,205.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือวัด วัดสำหรับวัดความต้านทานของ พื้น เสื่อและพื้นในโรงงานที่ต้องการมาตรการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดความ ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว ของพื้น พรม โต๊ะทำงานและเก้าอี้ได้อย่างง่ายดาย
·สามารถวัดค่าความต้านทานได้หลากหลายโดยการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า
· เครื่องมือวัด ไฟฟ้าที่สามารถวัดอุณหภูมิความชื้นและ ค่า ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว พร้อมกัน
·เคส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในโรงงานที่ต้องมีมาตรการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต

รหัสสินค้า
SRC-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 40,205.64

VSL MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบความต้านทานกราวด์ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 101.5 ความลึก(มิลลิเมตร) 190
ความสูง(มิลลิเมตร) 54.7 ประเภทรายละเอียด มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว ช่วงการวัด 10³ถึง10¹²Ω (Ω / □)
อุณหภูมิใช้งาน(°C) 0 ถึง 37 ความชื้นในการทำงาน(%RH) 10-90 มวล(ก.) ตัวเครื่อง หลัก: ประมาณ 340 (รวมแบตเตอรี่)
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ 9 V (แนะนำให้ใช้ประเภทแบตเตอรี่ 006P, ถ่านอัลคาไลน์ ) คุณสมบัติ ·การวัดความต้านทานระหว่างสองจุดเช่นเดียวกับการวัดความต้านทานระหว่างจุด การเชื่อมต่อสายไฟ ลงดิน / กราวด์, การวัดความต้านทาน พื้นผิว และความต้านทานปริมาณ อุปกรณ์เสริม โพรบวัด x 2 (OD ประมาณφ66มม., ประมาณ 2.3 กก.), สายลอนสำหรับต่อสายดิน x 1 ( ปลั๊กกล้วยตัวผู้ สองด้าน), สายหยิกสำหรับวัดความต้านทาน x 2 (ปลั๊กขนาดเล็ก / ปลั๊กกล้วยตัวผู้ φ3.5มม.), คลิป จระเข้ x 1 คลิป x 1, แผ่นโลหะ (ขนาด 142 x 67 มม) x 1, เคส x 1, 9 V แบตเตอรี่ (006P แมงกานีส) x 1 คำแนะนำและคู่มือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRC-01 ในชุด หมายเลข มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิวSRC-01