1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดมุมดิจิตอล II กันฝุ่นและกันน้ำ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องวัดมุมดิจิตอล II กันฝุ่นและกันน้ำ
  • เครื่องวัดมุมดิจิตอล II กันฝุ่นและกันน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,889.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มิเตอร์มุมดิจิตอลที่ใช้สำหรับการวัดมุม
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่น IP65 สำหรับการใช้งานแม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่สมบุกสมบัน
· มันสามารถเซ็ตเป็นจุดอ้างอิงที่มุมใดก็ได้สะดวกสำหรับการวัดจากจุดอ้างอิง
·รวมถึงฟังก์ชั่นการถือที่สะดวกสำหรับการวัดในสถานที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้
· สวิตช์ การแสดงผลแบบดิจิทัลระหว่าง มุม ไล่ระดับสีและการสูงขึ้น
·ด้วยฟังก์ชั่นแบ็คไลท์ ใช้งานได้แม้ในที่มืด
·แจ้งเตือนผู้ใช้แนวนอนและแนวตั้งพร้อมเสียงบี๊บ
[การประยุกต์ใช้งาน]
สะดวกในการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

รหัสสินค้า
76825
76826
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแม่เหล็ก

฿ 4,065.53

SWS MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน NA

฿ 3,889.97

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน หาง่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดมุมดิจิตอล ช่วงการวัด 0 ถึง 90 ° การแสดงผลขั้นต่ำ(°) 0.05
ความแม่นยำ(°) 0, 90:± 0.05 อีกนัยหนึ่ง:± 0.15 ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 151×60×31 รายละเอียดช่วงการวัด 90 x 4 ทิศทาง (360° )
วัสดุ เรซิ่น ABS อะลูมิเนียม มวล(ก.) 280 (รวม ถ่าน) อุณหภูมิใช้งาน -10 – 50°C
อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ - ปิด ประมาณ 5 นาที พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 2 อัลคาไลน์ อุปกรณ์เสริม กล่องใส่ของ