(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จุดยึดรูปกรวยภายใน, จุดยึดหัวในเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด HI

จุดยึดรูปกรวยภายใน, จุดยึดหัวในเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด HI

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 77.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SUS-HI-6
SUS-HI-8
SUS-HI-10
SUS-HI-12
SUS-HI-38
SUS-HI-48
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สกรู ขนาดเกลียว แรงดึงที่รับได้สูงสุด
(KN)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
แบบหล่อ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 77.00

ANCHOR TOOL 100 ชิ้น 12 วัน M6 5.0 25 11 8.0 8.5 473-4815 6.7 1 ชิ้น

฿ 102.00

ANCHOR TOOL 100 ชิ้น 19 วัน M8 10 30 13 10.0 10.5 473-4823 12.0 1 ชิ้น

฿ 115.50

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน M10 17.0 40 15 12.0 12.5 473-4777 22 1 ชิ้น

฿ 250.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน M12 22 50 18 16.0 16.5 473-4785 54 1 ชิ้น

฿ 115.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน W3 / 8 17.0 40 15 12.0 12.5 473-4793 23 1 ชิ้น

฿ 251.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน W1 / 2 22 50 18 16.0 16.5 473-4807 53.0 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พุก
  • วัสดุ
    สเตนเลส (เทียบเท่า SUS304)
  • ข้อควรระวัง
    กำลังรับแรงดึงสูงสุดคือค่ากำลังคอนกรีต fc 18 N / mm2
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การออกแบบ "ประเภทด้ายหญิง" ขนาดกะทัดรัดพร้อมกรวยที่สร้างขึ้นในตัวยึด
·ส่วนที่ยื่นออกมาของแกนขับ เฉพาะด้าน จะสอดเข้าไปใน ตัวเครื่อง อย่างสมบูรณ์ทำให้ อุปกรณ์ควบคุม ทำงานได้ง่ายขึ้นโดยให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการขับขี่ที่สมบูรณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ คอนกรีต
·สำหรับติดตั้ง วัสดุ ก่อสร้างเพดาน น้ำหนักเบา วิศวกรรมโยธา ระบบไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศเครื่องจักรป้าย ฯลฯ

รหัสรุ่น
SUS-HI-6
SUS-HI-8
SUS-HI-10
SUS-HI-12
SUS-HI-38
SUS-HI-48
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สกรู ขนาดเกลียว แรงดึงที่รับได้สูงสุด
(KN)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
แบบหล่อ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 77.00

ANCHOR TOOL 100 ชิ้น 12 วัน M6 5.0 25 11 8.0 8.5 473-4815 6.7 1 ชิ้น

฿ 102.00

ANCHOR TOOL 100 ชิ้น 19 วัน M8 10 30 13 10.0 10.5 473-4823 12.0 1 ชิ้น

฿ 115.50

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน M10 17.0 40 15 12.0 12.5 473-4777 22 1 ชิ้น

฿ 250.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน M12 22 50 18 16.0 16.5 473-4785 54 1 ชิ้น

฿ 115.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน W3 / 8 17.0 40 15 12.0 12.5 473-4793 23 1 ชิ้น

฿ 251.00

ANCHOR TOOL 50 ชิ้น 19 วัน W1 / 2 22 50 18 16.0 16.5 473-4807 53.0 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1