(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
R5DSR14 |
R5DSR15 |
R5DSR16 |
R5DSR17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,041.82 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 479-5202 | 1.87 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,252.97 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 479-5211 | 1.97 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,462.61 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 479-5229 | 2.06 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,673.77 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7 | 479-5237 | 2.16 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ใช้งานง่ายเนื่องจากมีการเย็บ สายพาน เข้ากับ แหวน ท้าย
· สายพาน ราง สายการบินที่สามารถยึดสินค้าได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ ระบบ เฟืองวงล้อ ระบบ ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก
รหัสรุ่น |
---|
R5DSR14 |
R5DSR15 |
R5DSR16 |
R5DSR17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,041.82 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 479-5202 | 1.87 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,252.97 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 479-5211 | 1.97 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,462.61 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 479-5229 | 2.06 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,673.77 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7 | 479-5237 | 2.16 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง