(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
R5DSPR14 |
R5DSPR15 |
R5DSPR16 |
R5DSPR17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,026.65 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 479-5164 | 1.77 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,236.29 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 479-5172 | 1.86 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,447.45 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 479-5181 | 1.96 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,657.09 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7 | 479-5199 | 2.05 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับแหวนดึงที่สะดวกในการถอดเทอร์มินอล
· สายพาน ราง สายการบินที่สามารถยึดสินค้าได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ ระบบ เฟืองวงล้อ ระบบ ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก
รหัสรุ่น |
---|
R5DSPR14 |
R5DSPR15 |
R5DSPR16 |
R5DSPR17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,026.65 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 479-5164 | 1.77 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,236.29 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 479-5172 | 1.86 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,447.45 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 479-5181 | 1.96 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,657.09 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7 | 479-5199 | 2.05 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง