(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดสตั๊ด Quattro 90 (แบบพับข้างเดียว)

ชุดสตั๊ด Quattro 90 (แบบพับข้างเดียว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ QS90

  • โหลดสูงสุด(เสื้อ)
    1.53
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    รางสำหรับการบิน
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    94
  • รหัสของทรัสโก้
    479-4842
  • มวล(กิโลกรัม)
    0.35
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า
  • สเปค
    สามารถพลิกคว่ำได้เพียงด้านเดียว
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
QS90
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 4,478.57

PARTS FOR BELT TYPE LOAD HUGG 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • โหลดสูงสุด(เสื้อ)
    1.53
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    รางสำหรับการบิน
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    94
  • รหัสของทรัสโก้
    479-4842
  • มวล(กิโลกรัม)
    0.35
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า
  • สเปค
    สามารถพลิกคว่ำได้เพียงด้านเดียว
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กยึด ท้ายสำหรับรางสายการบิน
·ช่วยลด โหลดไฟฟ้า บนรางได้มาก
· Strength เพิ่มขึ้น 1.6-1.7 เท่าเมื่อเทียบกับ Double สตัด
·สามารถติดและถอดออกได้อย่างง่ายดาย
·สามารถรับ โหลดไฟฟ้า มั่นคงโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของ สกรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การรวมกันของรางและสายพานของสายการบินช่วยป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ QS90

  • โหลดสูงสุด(เสื้อ)
    1.53
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    รางสำหรับการบิน
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    94
  • รหัสของทรัสโก้
    479-4842
  • มวล(กิโลกรัม)
    0.35
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า
  • สเปค
    สามารถพลิกคว่ำได้เพียงด้านเดียว
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
QS90
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 4,478.57

PARTS FOR BELT TYPE LOAD HUGG 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1