(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SR3I14 |
SR3I15 |
SR3I16 |
SR3I17 |
SR5I14 |
SR5I15 |
SR5I16 |
SR5I17 |
SR35W-I35-1X4.5 |
SR50W-I50-1X4.5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสูงสุด (เสื้อ) |
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,230.10 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.67 | ส่วนสำหรับ ตะขอยึดโซ่ สายพาน | 35 | รวมตัวกัน | 4 | 1.8 | - | - | 479-5563 | 1.17 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัด | 1 หน่วย | ||
฿ 5,366.08 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.67 | ตะขอยึดโซ่ สายพาน | - | - | 5 | - | 35×1.8 | 4562468182736 | 763-5745 | 1.16 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,512.07 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.67 | ตะขอยึดโซ่ สายพาน | - | - | 6 | - | 35×1.8 | 4562468182743 | 763-5753 | 1.22 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,658.66 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.67 | ตะขอยึดโซ่ สายพาน | - | - | 7 | - | 35×1.8 | 4562468182750 | 763-5761 | 1.28 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,532.97 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.83 | ตะขอยึดโซ่ สายพาน | - | - | 4 | - | 50×2.0 | 4562468182804 | 763-5818 | 1.49 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,756.25 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.83 | ส่วนสำหรับ ตะขอยึดโซ่ สายพาน | 50 | รวมตัวกัน | 5 | 2.0 | - | - | 479-5580 | 1.67 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัด | 1 หน่วย | ||
฿ 6,952.24 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.83 | ตะขอยึดโซ่ สายพาน | - | - | 6 | - | 50×2.0 | 4562468182811 | 763-5826 | 1.67 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,163.41 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.83 | ตะขอยึดโซ่ สายพาน | - | - | 7 | - | 50×2.0 | 4562468182828 | 763-5834 | 1.77 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,313.04 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.67 | ส่วนสำหรับ ตะขอยึดโซ่ สายพาน | 35 | รวมตัวกัน | 4.5 | 1.8 | - | - | 479-5555 | 1.20 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัด | 1 หน่วย | ||
฿ 6,668.76 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.83 | ส่วนสำหรับ ตะขอยึดโซ่ สายพาน | 50 | รวมตัวกัน | 4.5 | 2.0 | - | - | 479-5571 | 1.61 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัด | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ผลิตจาก สเตนเลส ทำให้ทนทานต่อการ สนิม
· สายพาน ที่สามารถยึดสินค้าได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ ระบบ เฟืองวงล้อ สเตนเลส ระบบ ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก
รหัสรุ่น |
---|
SR3I14 |
SR3I15 |
SR3I16 |
SR3I17 |
SR5I14 |
SR5I15 |
SR5I16 |
SR5I17 |
SR35W-I35-1X4.5 |
SR50W-I50-1X4.5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสูงสุด (เสื้อ) |
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,230.10 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.67 | ส่วนสำหรับ ตะขอยึดโซ่ สายพาน | 35 | รวมตัวกัน | 4 | 1.8 | - | - | 479-5563 | 1.17 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัด | 1 หน่วย | ||
฿ 5,366.08 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.67 | ตะขอยึดโซ่ สายพาน | - | - | 5 | - | 35×1.8 | 4562468182736 | 763-5745 | 1.16 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,512.07 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.67 | ตะขอยึดโซ่ สายพาน | - | - | 6 | - | 35×1.8 | 4562468182743 | 763-5753 | 1.22 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,658.66 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.67 | ตะขอยึดโซ่ สายพาน | - | - | 7 | - | 35×1.8 | 4562468182750 | 763-5761 | 1.28 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,532.97 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.83 | ตะขอยึดโซ่ สายพาน | - | - | 4 | - | 50×2.0 | 4562468182804 | 763-5818 | 1.49 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,756.25 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.83 | ส่วนสำหรับ ตะขอยึดโซ่ สายพาน | 50 | รวมตัวกัน | 5 | 2.0 | - | - | 479-5580 | 1.67 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัด | 1 หน่วย | ||
฿ 6,952.24 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.83 | ตะขอยึดโซ่ สายพาน | - | - | 6 | - | 50×2.0 | 4562468182811 | 763-5826 | 1.67 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,163.41 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.83 | ตะขอยึดโซ่ สายพาน | - | - | 7 | - | 50×2.0 | 4562468182828 | 763-5834 | 1.77 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิดรวบรวม | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,313.04 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.67 | ส่วนสำหรับ ตะขอยึดโซ่ สายพาน | 35 | รวมตัวกัน | 4.5 | 1.8 | - | - | 479-5555 | 1.20 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัด | 1 หน่วย | ||
฿ 6,668.76 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.83 | ส่วนสำหรับ ตะขอยึดโซ่ สายพาน | 50 | รวมตัวกัน | 4.5 | 2.0 | - | - | 479-5571 | 1.61 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัด | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง