(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มขัดรัดวงล้อชนิดหัวเข็มขัดเดลต้าความยาวสายพานด้านม้วน (ม.) 4/5

เข็มขัดรัดวงล้อชนิดหัวเข็มขัดเดลต้าความยาวสายพานด้านม้วน (ม.) 4/5

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,383.52 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
R2DR0.5X4
R2DR14
R2DR15
R2DR16
R2DR17
R5DR14
R5DR15
R5DR16
R5DR17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสูงสุด
(เสื้อ)
ความกว้างของสายพานที่รองรับ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน ประเภทรายละเอียด สี ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว
(ม.)
ความยาว สายพาน ด้านยึด
(ม.)
ความหนาของ สายพาน
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
วัสดุ สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 2,383.52

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 0.27 25 - แหวน เดลต้า สีน้ำเงิน 4 0.5 2.0 - - 479-4851 0.62 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า หัวเข็มขัดแบบ เฟืองวงล้อ พร้อมตัวป้องกันมุม (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) พร้อมที่นั่งแบบหัวเข็มขัด (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) 1 หน่วย

฿ 2,419.01

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 0.27 - ตัวเลือก - สีน้ำเงิน 4 1 - 25×2.0 4562468182002 763-5010 0.52 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด แหวน เดลต้า 1 ชิ้น

฿ 2,523.37

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 0.27 - ตัวเลือก - สีน้ำเงิน 5 1 - 25×2.0 4562468182019 763-5028 0.56 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด แหวน เดลต้า 1 ชิ้น

฿ 2,627.14

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.27 - ตัวเลือก - สีน้ำเงิน 6 1 - 25×2.0 4562468182026 763-5036 0.6 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด แหวน เดลต้า 1 ชิ้น

฿ 2,729.98

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน 0.27 - ตัวเลือก - สีน้ำเงิน 7 1 - 25×2.0 4562468182033 763-5044 0.63 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด แหวน เดลต้า 1 ชิ้น

฿ 4,809.76

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.77 - ตัวเลือก - สีเขียว 4 1 - 50×2.0 4562468182347 763-5354 1.5 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด แหวน เดลต้า 1 ชิ้น

฿ 5,031.54

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน 0.77 50 - แหวน เดลต้า สีเขียว 5 1 2.0 - - 479-5113 1.67 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า หัวเข็มขัดแบบ เฟืองวงล้อ พร้อมตัวป้องกันมุม (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) พร้อมที่นั่งแบบหัวเข็มขัด (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) 1 หน่วย

฿ 5,229.05

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.77 - ตัวเลือก - สีเขียว 6 1 - 50×2.0 4562468182354 763-5362 1.68 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด แหวน เดลต้า 1 ชิ้น

฿ 5,440.20

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.77 - ตัวเลือก - สีเขียว 7 1 - 50×2.0 4562468182361 763-5371 1.78 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด แหวน เดลต้า 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายพาน ที่สามารถยึดสินค้าได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ ระบบ เฟืองวงล้อ ระบบ ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกันการล่มสลายของสินค้า

รหัสรุ่น
R2DR0.5X4
R2DR14
R2DR15
R2DR16
R2DR17
R5DR14
R5DR15
R5DR16
R5DR17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสูงสุด
(เสื้อ)
ความกว้างของสายพานที่รองรับ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน ประเภทรายละเอียด สี ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว
(ม.)
ความยาว สายพาน ด้านยึด
(ม.)
ความหนาของ สายพาน
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
วัสดุ สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 2,383.52

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 0.27 25 - แหวน เดลต้า สีน้ำเงิน 4 0.5 2.0 - - 479-4851 0.62 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า หัวเข็มขัดแบบ เฟืองวงล้อ พร้อมตัวป้องกันมุม (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) พร้อมที่นั่งแบบหัวเข็มขัด (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) 1 หน่วย

฿ 2,419.01

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 0.27 - ตัวเลือก - สีน้ำเงิน 4 1 - 25×2.0 4562468182002 763-5010 0.52 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด แหวน เดลต้า 1 ชิ้น

฿ 2,523.37

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 0.27 - ตัวเลือก - สีน้ำเงิน 5 1 - 25×2.0 4562468182019 763-5028 0.56 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด แหวน เดลต้า 1 ชิ้น

฿ 2,627.14

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.27 - ตัวเลือก - สีน้ำเงิน 6 1 - 25×2.0 4562468182026 763-5036 0.6 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด แหวน เดลต้า 1 ชิ้น

฿ 2,729.98

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน 0.27 - ตัวเลือก - สีน้ำเงิน 7 1 - 25×2.0 4562468182033 763-5044 0.63 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด แหวน เดลต้า 1 ชิ้น

฿ 4,809.76

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.77 - ตัวเลือก - สีเขียว 4 1 - 50×2.0 4562468182347 763-5354 1.5 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด แหวน เดลต้า 1 ชิ้น

฿ 5,031.54

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน 0.77 50 - แหวน เดลต้า สีเขียว 5 1 2.0 - - 479-5113 1.67 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า หัวเข็มขัดแบบ เฟืองวงล้อ พร้อมตัวป้องกันมุม (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) พร้อมที่นั่งแบบหัวเข็มขัด (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) 1 หน่วย

฿ 5,229.05

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.77 - ตัวเลือก - สีเขียว 6 1 - 50×2.0 4562468182354 763-5362 1.68 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด แหวน เดลต้า 1 ชิ้น

฿ 5,440.20

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.77 - ตัวเลือก - สีเขียว 7 1 - 50×2.0 4562468182361 763-5371 1.78 - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด แหวน เดลต้า 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1