(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
O4TP12 |
O4TP13 |
O4TP14 |
O4TP15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,667.51 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ส่วนสำหรับ ตะขอยึดโซ่ สายพาน | 45 | T หนึ่งชิ้น | 2 | 1.6 | - | - | 479-4737 | 1 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อคโอเวอร์เซ็นเตอร์ : เหล็กกล้า | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัด | 1 หน่วย | ||
฿ 2,660.93 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ส่วนสำหรับ ตะขอยึดโซ่ สายพาน | 45 | T หนึ่งชิ้น | 3 | 1.6 | - | - | 479-4745 | 1.06 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อคโอเวอร์เซ็นเตอร์ : เหล็กกล้า | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัด | 1 หน่วย | ||
฿ 3,000.30 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ตะขอยึดโซ่ สายพาน | - | - | 4 | - | 45 × 1.6 | 4562468181982 | 763-4994 | 0.81 | - | พร้อมตัวป้องกันมุม, พร้อมหัวเข็มขัด, T One-Piece Type | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,187.01 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ตะขอยึดโซ่ สายพาน | - | - | 5 | - | 45 × 1.6 | 4562468181999 | 763-5001 | 0.88 | - | พร้อมตัวป้องกันมุม, พร้อมหัวเข็มขัด, T One-Piece Type | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· สายพาน ชนิดเหนือกึ่งกลางที่ช่วยให้งานขัน โหลดไฟฟ้า ง่าย
·ข้อมูลจำเพาะ T-one-piece ช่วยลดภาระบนราง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก
รหัสรุ่น |
---|
O4TP12 |
O4TP13 |
O4TP14 |
O4TP15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,667.51 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ส่วนสำหรับ ตะขอยึดโซ่ สายพาน | 45 | T หนึ่งชิ้น | 2 | 1.6 | - | - | 479-4737 | 1 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อคโอเวอร์เซ็นเตอร์ : เหล็กกล้า | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัด | 1 หน่วย | ||
฿ 2,660.93 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ส่วนสำหรับ ตะขอยึดโซ่ สายพาน | 45 | T หนึ่งชิ้น | 3 | 1.6 | - | - | 479-4745 | 1.06 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อคโอเวอร์เซ็นเตอร์ : เหล็กกล้า | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัด | 1 หน่วย | ||
฿ 3,000.30 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ตะขอยึดโซ่ สายพาน | - | - | 4 | - | 45 × 1.6 | 4562468181982 | 763-4994 | 0.81 | - | พร้อมตัวป้องกันมุม, พร้อมหัวเข็มขัด, T One-Piece Type | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,187.01 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ตะขอยึดโซ่ สายพาน | - | - | 5 | - | 45 × 1.6 | 4562468181999 | 763-5001 | 0.88 | - | พร้อมตัวป้องกันมุม, พร้อมหัวเข็มขัด, T One-Piece Type | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง