(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SUS8CA |
SUS10CA |
SUS12CA |
SUS16CA |
SUS38CA |
SUS48CA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สกรู ขนาดเกลียว | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (KN) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
แบบหล่อ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | M8 | 13 | 35 | 12 | 12.0 | 12.5 | 473-4238 | 25 | 1 ชิ้น | ||
฿ 145.00 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 12 วัน | M10 | 19 | 40 | 14 | 14.0 | 14.5 | 473-4165 | 37 | 1 ชิ้น | ||
฿ 263.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 27.0 | 50 | 20 | 17.5 | 18.0 | 473-4181 | 77 | 1 ชิ้น | ||
฿ 438.00 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 10 วัน | M16 | 41.0 | 60 | 24 | 21.4 | 22.0 | 473-4203 | 136 | 1 ชิ้น | ||
฿ 122.00 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 19 วัน | W3 / 8 | 19 | 40 | 14 | 24.0 | 14.5 | 473-4211 | 37 | 1 ชิ้น | ||
฿ 263.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | W1 / 2 | 27.0 | 50 | 20 | 17.5 | 18.0 | 473-4220 | 75 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ "เกลียวใน" พุก -construction เสา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ คอนกรีตสำหรับติดตั้ง วัสดุ ก่อสร้างเพดาน น้ำหนักเบา นั่งร้านชั่วคราววิศวกรรมโยธา ระบบไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศเครื่องจักรป้าย ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
SUS8CA |
SUS10CA |
SUS12CA |
SUS16CA |
SUS38CA |
SUS48CA |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สกรู ขนาดเกลียว | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (KN) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
แบบหล่อ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 10 วัน | M8 | 13 | 35 | 12 | 12.0 | 12.5 | 473-4238 | 25 | 1 ชิ้น | ||
฿ 145.00 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 12 วัน | M10 | 19 | 40 | 14 | 14.0 | 14.5 | 473-4165 | 37 | 1 ชิ้น | ||
฿ 263.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 27.0 | 50 | 20 | 17.5 | 18.0 | 473-4181 | 77 | 1 ชิ้น | ||
฿ 438.00 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 10 วัน | M16 | 41.0 | 60 | 24 | 21.4 | 22.0 | 473-4203 | 136 | 1 ชิ้น | ||
฿ 122.00 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 19 วัน | W3 / 8 | 19 | 40 | 14 | 24.0 | 14.5 | 473-4211 | 37 | 1 ชิ้น | ||
฿ 263.00 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | W1 / 2 | 27.0 | 50 | 20 | 17.5 | 18.0 | 473-4220 | 75 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง