(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฝาครอบฟูจิ M ( ข้อต่องอ 45 °)

ฝาครอบฟูจิ M ( ข้อต่องอ 45 °)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ FCME-45-150

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร)
    155
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร)
    195
  • รหัสของทรัสโก้
    481-6340
  • อัตราการส่งข้อมูล ถ่ายเทความร้อน
    0.045 W / m · K (เฉลี่ย 70 ° C)
  • วัสดุ พื้นผิว ด้านหน้า
    ผ้าแก้ว อะลูมิเนียม
  • วัสดุ ฉนวนกันความร้อน
    ใยแก้ว เฟลท์ พิเศษ
  • สเปค
    หมายเลขการรับรองการจัดอันดับประสิทธิภาพ: 12-065
  • มวล(ก.)
    550
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
FCME-45-150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 898.00

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร)
    155
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร)
    195
  • รหัสของทรัสโก้
    481-6340
  • อัตราการส่งข้อมูล ถ่ายเทความร้อน
    0.045 W / m · K (เฉลี่ย 70 ° C)
  • วัสดุ พื้นผิว ด้านหน้า
    ผ้าแก้ว อะลูมิเนียม
  • วัสดุ ฉนวนกันความร้อน
    ใยแก้ว เฟลท์ พิเศษ
  • สเปค
    หมายเลขการรับรองการจัดอันดับประสิทธิภาพ: 12-065
  • มวล(ก.)
    550
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ฝาครอบ Fuji มีประสิทธิภาพการ ฉนวนกันความร้อน ดีเยี่ยมและได้รับการรับรองภายใต้ "การจัดอันดับประสิทธิภาพของอุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย" ของอุปกรณ์ดับเพลิงและศูนย์ความปลอดภัยของญี่ปุ่น
· ฉนวนกันความร้อน บาง ๆ ของฝาฟูจิแสดงถึงการป้องกันอัคคีภัยและประสิทธิภาพของ ฉนวนกันความร้อน เทียบเท่ากับขนแร่หนาหรือเกิน 50 มม. และช่วยประหยัดพื้นที่ในเพดาน
·เนื่องจากความสามารถในการใช้งานได้ดีจึงใช้ เทป ผ้าแก้ว อะลูมิเนียม เป็นตัวห่อหุ้ม อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ซึ่งให้ ความทนความดัน ฉนวนกันความร้อน
·ไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ท่อดักส์ ระบายอากาศในครัวในบ้านและอาคารอพาร์ตเมนต์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ FCME-45-150

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร)
    155
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร)
    195
  • รหัสของทรัสโก้
    481-6340
  • อัตราการส่งข้อมูล ถ่ายเทความร้อน
    0.045 W / m · K (เฉลี่ย 70 ° C)
  • วัสดุ พื้นผิว ด้านหน้า
    ผ้าแก้ว อะลูมิเนียม
  • วัสดุ ฉนวนกันความร้อน
    ใยแก้ว เฟลท์ พิเศษ
  • สเปค
    หมายเลขการรับรองการจัดอันดับประสิทธิภาพ: 12-065
  • มวล(ก.)
    550
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
FCME-45-150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 898.00

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1