(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SKB10100 |
SKB12125 |
SKB16160 |
SKB20180 |
SKB22200 |
SKB24240 |
SKB665 |
SKB880 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สกรู ขนาดเกลียว | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (KN) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
ความหนาของวัตถุที่แนบมา (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | เตรียมเส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
ฝังลึก (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 456.88 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 19 | 100 | 47 | 23 | 473-4025 | 14.5 | 45 | 90 | 1 ชิ้น | ||
฿ 631.53 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 28 | 125 | 59 | 30 | 473-4033 | 18.0 | 57 | 160.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,195.41 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | M16 | 38 | 160 | 81 | 45 | 473-4041 | 22.5 | 72 | 363.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,762.66 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 19 วัน | M20 | 50 | 180 | 81 | 38 | 473-4050 | 28.0 | 88 | 625.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,367.19 |
ANCHOR TOOL | 20 ชิ้น | 19 วัน | M22 | 78 | 200 | 84 | 39 | 473-4068 | 33.0 | 103 | 930.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,731.60 |
ANCHOR TOOL | 15 ชิ้น | 19 วัน | M24 | 128 | 240 | 72 | 19 | 473-4076 | 35.0 | 155 | 936.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 243.00 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 19 วัน | M6 | 10 | 65 | 27 | 10 | 473-4084 | 9.5 | 33 | 43.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 286.78 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | M8 | 13 | 80 | 34 | 13 | 473-4092 | 12.5 | 40 | 50.0 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ระบบ พุก ที่ให้มาตรการความปลอดภัยแบบคู่ใน แบบหล่อ "การป้องกันการคลายตัว" และ " ฟังก์ชั่น ป้องกันการหลุดของ น๊อตตัวเมีย "
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ คอนกรีตสำหรับติด วัสดุ ก่อสร้าง ระบบไฟส่องสว่าง ท่อป้ายราวจับเก้าอี้ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
SKB10100 |
SKB12125 |
SKB16160 |
SKB20180 |
SKB22200 |
SKB24240 |
SKB665 |
SKB880 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สกรู ขนาดเกลียว | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (KN) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
ความหนาของวัตถุที่แนบมา (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | เตรียมเส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
ฝังลึก (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 456.88 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 19 | 100 | 47 | 23 | 473-4025 | 14.5 | 45 | 90 | 1 ชิ้น | ||
฿ 631.53 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 28 | 125 | 59 | 30 | 473-4033 | 18.0 | 57 | 160.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,195.41 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 12 วัน | M16 | 38 | 160 | 81 | 45 | 473-4041 | 22.5 | 72 | 363.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,762.66 |
ANCHOR TOOL | 30 ชิ้น | 19 วัน | M20 | 50 | 180 | 81 | 38 | 473-4050 | 28.0 | 88 | 625.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,367.19 |
ANCHOR TOOL | 20 ชิ้น | 19 วัน | M22 | 78 | 200 | 84 | 39 | 473-4068 | 33.0 | 103 | 930.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,731.60 |
ANCHOR TOOL | 15 ชิ้น | 19 วัน | M24 | 128 | 240 | 72 | 19 | 473-4076 | 35.0 | 155 | 936.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 243.00 |
ANCHOR TOOL | 100 ชิ้น | 19 วัน | M6 | 10 | 65 | 27 | 10 | 473-4084 | 9.5 | 33 | 43.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 286.78 |
ANCHOR TOOL | 50 ชิ้น | 19 วัน | M8 | 13 | 80 | 34 | 13 | 473-4092 | 12.5 | 40 | 50.0 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง