1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลนส์ ซูมL-815

MESUREMENT TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,002.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เลนส์ ซูมสำหรับ อุปกรณ์ออฟติก/อุปกรณ์แสง C-mount ที่ใช้ เลนส์ ประสิทธิภาพสูง 12 ชิ้นใน 6 กลุ่ม
[คุณสมบัติ]
· เลนส์ ซูม C-mount ที่ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
·สามารถติดตั้ง กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ชนิด C เช่น L-832 / L-835 / L-850 ได้
·ประเภทตัวแปรพร้อมกำลังขยายออปติคอลตั้งแต่ 0.28 ถึง 2 เท่าซึ่งใช้ เลนส์ ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบด้วยชิ้น เลนส์ 12 ชิ้นใน 6 กลุ่ม
·สนาม (สูงสุด).:21 มม. (พร้อมกล้อง 1/3)
·สนาม (MAX):7 มม.
·ระยะการทำงาน:105 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เลนส์ ซูมกล้องส สเปค C-mount

รหัสสินค้า
L-815
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,002.72

MESUREMENT TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์แสงสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การขยายภาพ(x) 0.28 ถึง 2 การปรากฏตัวของแสง NA
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด NA ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 165.1 ดู(มิลลิเมตร) 21 (เมื่อใช้กล้อง 1/3 นิ้ว)
มวล(ก.) 645 อุปกรณ์เสริม เคส RoHs รองรับผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ กล้องสามารถติดตั้งได้กับ สเปค ยึด L-802, L-832, L-835 C ใช้ เลนส์ ประสิทธิภาพ สูง 6 กลุ่มและ 12 ชิ้น (พร้อมเคลือบสีม่วงแดง)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L-815 ในชุด เลนส์ ซูมL-815