(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์แหล่งจ่าย วเวอร์ยูนิตระดับไฮเอนด์ น้ำหนักเบา เบา ประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเพื่ออนาคต ขนาดกะทัดรัดที่เน้น การออกแบบ สวยงามและประโยชน์ใช้สอย
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประสิทธิภาพสูง
· วิธี 2 สถานี
· พร้อมกับฟังก์ ฟังก์ชั่น เสนอแนะ
· ด้วยฟังก์ชั่น soft start และ quick stop
· การเลือกการหมุนไปข้างหน้า/ย้อนกลับ และการแสดง อัตราเร็วในการหมุน แบบดิจิตอล
· ติดตั้ง โหลดไฟฟ้า มิเตอร์วัดไฟ แล้ว
· ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตนเอง
· การแสดงรหัสข้อผิดพลาด
· เชื่อมต่อ ตัวควบคุม เท้าได้
รุ่นผลิตภัณฑ์ | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | อุปกรณ์เสริม | ที่รวมอยู่ | รุ่นที่รองรับการใช้งาน | รองรับส่วน ตัวควบคุม เท้าเสริม (หมายเลข รุ่น): FC-90) |
---|---|---|---|---|---|
มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | M08A, M15A, M20A, M30A, M35A, M55A | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | AC100 (50/60 hz) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล | 30VA |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 200 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 180 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 100 |
น้ำหนัก(ก.) | 2300 | อุปกรณ์เสริม | ที่ โฮลเดอร์ มอเตอร์ x 2, ฟิวส์ x 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง