(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการเจาะรูบนชิ้นงานที่มีความบาง สารเคลือบผิว สามารถรองรับการใช้งานกับวัสดุหลากหลายประเภท ตั้งแต่เหล็กก่อนชุบ จนถึงหลังชุบแข็ง ที่มีความแข็ง (50 HRC)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางφD (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,324.38 ฿ 2,979.07 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.04 | 0.6 | ||
฿ 3,712.42 ฿ 2,554.89 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.05 | 0.8 | ||
฿ 3,275.83 ฿ 2,254.10 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.06 | 0.8 | ||
฿ 2,286.53 ฿ 1,569.02 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.09 | 1.2 | ||
฿ 1,572.98 ฿ 1,180.99 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 4 | ||
฿ 1,464.14 ฿ 1,000.01 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 5 | ||
฿ 1,426.65 ฿ 972.98 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 7 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 818.01 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.35 | 7 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.36 | 7 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.37 | 7 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.38 | 7 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.39 | 7 | ||
฿ 1,285.75 ฿ 905.04 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 9 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 818.01 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.45 | 9 | ||
฿ 1,285.75 ฿ 905.04 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 9 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 818.01 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.66 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.67 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.68 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.69 | 11 | ||
฿ 1,285.75 ฿ 797.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 818.01 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.71 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.72 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.73 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 818.01 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.74 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 818.01 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 818.01 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.76 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.77 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.78 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.79 | 11 | ||
฿ 1,293.66 ฿ 798.06 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.81 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.82 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.83 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 818.01 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.84 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 818.01 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.85 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.86 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.87 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 818.01 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.88 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.89 | 11 | ||
฿ 1,285.75 ฿ 875.98 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.91 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 818.01 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.92 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.93 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.94 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.95 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.96 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.97 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.98 | 11 | ||
฿ 1,320.22 ฿ 898.94 | ATM DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.99 | 11 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทก้าน | ชนิด พีวอท | การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | FCS |
มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | ก้าน d(มิลลิเมตร) | 3 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 120 |
การบิดเป็นเกลียว(°) | 30 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | +0~-0.005 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง