(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกจวัดบล็อกความแม่นยำสูงเทียบเท่ากับ JIS B 7506 คลาส 1
[คุณสมบัติ]
· เซ็ตเกจบล็อกสำหรับอุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงานและการปรับเครื่องมือวัดความยาวที่มีความแม่นยำ
· ความคุ้มค่าต่อต้นทุนโดดเด่น
·ใช้เป็นพื้นที่บล็อค และส่วนเพิ่มค่าสูง
·รวมแผนภูมิผลลัพธ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เป็นเกจวัดอ้างอิงสำหรับการวัดทั่วไปหรืองานการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ระดับ | การใช้ | |
K | เพื่อ งานละเอียดพิเศษ การวัด | เพื่อยืนยันเกจบล็อคมาตรฐาน · สำหรับงานละเอียด การวิจัยทางวิชาการ |
0 | เพื่อ งานละเอียด การวัด | เพื่อตรวจสอบ เกจบล็อก ของการทำงานและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การใช้งาน · ตรวจสอบความละเอียดของเครื่องมือวัด |
1 | สำหรับ มาตรฐาน การวัด | เพื่อตรวจสอบความละเอียดของเกจวัด · ตรวจสอบชิ้นส่วนของ เครื่องจักร |
2 | สำหรับการทำงาน การวัด | เพื่อปรับความละเอียดของเครื่องมือวัด · ติดตั้ง เครื่องมือ และมีด |
01 | ขั้นแรกให้ข้ามกองทับถม แน่นเข้าด้วยกัน | 02 | หมุนทั้งสองเล็กน้อยให้แน่น เกจบล็อก รวม ไปในทิศทางเดียวกัน | 03 | ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามัน ลิงค์ข้อต่อ ขันกันแน่น |
รหัสสินค้า |
---|
GBS1-32 |
GBS1-47 |
GBS1-76 |
GBS1-103 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนคู่ (แต่ละคู่) | สายสิ่งของ | มวล (ก.) | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,300.58 ฿ 25,958.68 | BLOCK GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 ~ 60 | 32 | 150806 | 980 | 1.005×1/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・9(1.0)×9/10・20・30(10)×3/60×1 | ||
฿ 60,264.83 ฿ 46,982.46 | NGS BLOCK GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1 ~ 100 | 47 | 150804 | 2400 | 1.005×1/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・24(1.0)×24/25・50・75・100(25)×4 | ||
฿ 79,678.76 ฿ 62,635.47 | NGS BLOCK GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.5 ~ 100 | 76 | 150802 | 2200 | 1.005×1/1.01・1.02・・・1.49(0.01)×49/0.5・1.0・・・9.5(0.5)×19/10・20・30・40(10)×4/50・75・100(25)×3 | ||
฿ 107,961.74 ฿ 80,906.53 | NGS BLOCK GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.5 ~ 100 | 103 | 150801 | 3640 | 1.005×1/1.01・1.02・・・1.49(0.01)×49/0.5・1.0・・・24.5(0.5)×49/25・50・75・100(25)×4 |
กำลังโหลด …
แบบชิ้นเดี่ยว / เซ็ต | เซ็ต | วัสดุ | เหล็กกล้า | รายละเอียด วัสดุ | คาร์บอนสูง เหล็กกล้าโครเมี่ยมสูง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง