1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดเกจบล็อก ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า เครื่องวัด Level 0

ชุดเกจบล็อก ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า เครื่องวัด Level 0
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45,858.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดเกจบล็อก งานละเอียด เทียบเท่า JIS B 7506 Class 0
[คุณสมบัติ]
·เทียบเท่า JIS B 7506 Class 0
·ทำจาก เหล็กกล้าโครเมี่ยมสูง คาร์บอนสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการทดสอบความแม่นยำ และการปรับอุปกรณ์วัดความยาว
· ใช้เป็น เกจวัด อ้างอิงสำหรับการวัดทั่วไปหรืองาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
·ใช้เป็นพื้นที่บล็อค และส่วนเพิ่มค่าสูง

เกจบล็อก คืออะไร

เพื่อกำหนดความยาวของวัตถุที่มี พื้นผิว ระหว่างใบหน้าด้านท้ายของ
เกจบล็อก นี่เป็น เครื่องมือ มาตรฐาน ใช้กันทั่วไป
เกจวัด มี งานละเอียด และเป็น มิเตอร์วัดไฟ มาตรฐาน สำหรับการวัดอื่น ๆ
เครื่องมือ ในการใช้งาน อุตสาหกรรม
วัสดุ แตกต่างจาก เหล็กกล้า เซรามิก และขนาดตั้งแต่ 0.5 มม. ถึง 1,000 มม.
งานละเอียด แตกต่างจากสี่ประเภทคือ ระดับ K, ระดับ 0, ระดับ 1 และ ระดับ 2
 
ระดับการใช้
Kเพื่อ งานละเอียดพิเศษ
การวัด
เพื่อยืนยันเกจบล็อคมาตรฐาน · สำหรับงานละเอียด
การวิจัยทางวิชาการ
0เพื่อ งานละเอียด
การวัด
เพื่อตรวจสอบ เกจบล็อก ของการทำงานและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
การใช้งาน · ตรวจสอบความละเอียดของเครื่องมือวัด
1สำหรับ มาตรฐาน
การวัด
เพื่อตรวจสอบความละเอียดของเกจวัด · ตรวจสอบชิ้นส่วนของ
เครื่องจักร
2สำหรับการทำงาน
การวัด
เพื่อปรับความละเอียดของเครื่องมือวัด · 
ติดตั้ง เครื่องมือ และมีด


รวบรวม เกจบล็อก (การเชื่อมโยง)

01
ขั้นแรกให้ข้ามกองทับถม
แน่นเข้าด้วยกัน
02
หมุนทั้งสองเล็กน้อยให้แน่น
เกจบล็อก รวม
ไปในทิศทางเดียวกัน
03
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามัน ลิงค์ข้อต่อ
ขันกันแน่น
 
เกจบล็อก สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาและรวมเข้ากับสิ่งที่ต้องการ
ความยาว. สำหรับ เกจบล็อก ขนาดใหญ่ขึ้นให้ใช้ เกจบล็อก สองอัน ชุด ไว้ที่
รูปทรงตัด และหมุนไปเพื่อให้ใบหน้าของการวัด เชื่อมโยง เข้าด้วยกัน
สำหรับขนาดที่ใหญ่ขึ้นและ เกจบล็อก ขนาดเล็กลงเพื่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน สะสม
การวัดใบหน้าและเลื่อนไปมาเล็กน้อยเพื่อการเชื่อมโยงที่แน่น
ควรปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันสำหรับการเชื่อมโยงตัว เกจบล็อก ขนาดเล็กประเด็นหลักของการเชื่อมโยง
เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของ ความเผื่อ ระยะขอบของเกจ บล็อค
ใช้ เกจบล็อก จำนวนขั้นต่ำเท่านั้นเมื่อเชื่อมโยง
บันทึกอุณหภูมิเฉลี่ยหลังจากเชื่อมโยง เกจบล็อก

จัดเก็บและใช้ข้อควรระวัง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เกจบล็อก ทั้งสองข้างสะอาดโดยไม่มีครีบใด ๆ (แนะนำให้ใช้ออปติคัลแบนในการตรวจสอบ)
  • ใช้ น้ำมัน กันสนิม เพื่อเก็บและรักษาไว้ในสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความชื้นและอุณหภูมิ
รหัสสินค้า
GBS0-32SALE
GBS0-47SALE
GBS0-76SALE
GBS0-103SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนคู่
(แต่ละคู่)
สายสิ่งของ มวล
(ก.)
คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 45,858.36

฿ 34,558.86

NGS BLOCK GAUGE 1 ชิ้น 45 วัน 1 ~ 60321502909801.005×1/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・9(1.0)×9/10・20・30(10)×3/60×1

฿ 80,068.51

฿ 60,027.36

NGS BLOCK GAUGE 1 ชิ้น 45 วัน 1 ~ 1004715029124001.005×1/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・24(1.0)×24/25・50・75・100(25)×4

฿ 106,735.31

฿ 80,905.36

NGS BLOCK GAUGE 1 ชิ้น 45 วัน 0.5 ~ 1007615029222001.005×1/1.01・1.02・・・1.49(0.01)×49/0.5・1.0・・・9.5(0.5)×19/10・20・30・40(10)×4/50・75・100(25)×3

฿ 143,907.22

฿ 109,959.51

NGS BLOCK GAUGE 1 ชิ้น 45 วัน 0.5 ~ 10010315029336401.005×1/1.01・1.02・・・1.49(0.01)×49/0.5・1.0・・・24.5(0.5)×49/25・50・75・100(25)×4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบชิ้นเดี่ยว / เซ็ต เซ็ต วัสดุ เหล็กกล้า รายละเอียด วัสดุ คาร์บอนสูง เหล็กกล้าโครเมี่ยมสูง