(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านเปลี่ยนเม็ดอินเสิร์ท ที่สามารถเจาะรูได้อย่างมั่นคงด้วยความลึกแบบ 2 มิติ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพการเจาะรูลึก (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ขนาดเกลียว | ความยาวลิงก์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,569.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 121 | 25 | 42 | 7803129 | P2D2100FS25M07 | 56 | 23 | ||
฿ 10,569.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21.5 | 122 | 25 | 43 | 7803130 | P2D2150FS25M07 | 56 | 23.3 | ||
฿ 10,569.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 123 | 25 | 44 | 7803131 | P2D2200FS25M07 | 56 | 23.6 | ||
฿ 10,569.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22.5 | 124 | 25 | 45 | 7803132 | P2D2250FS25M07 | 56 | 23.9 | ||
฿ 10,569.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 125 | 25 | 46 | 7803133 | P2D2300FS25M07 | 56 | 24 | ||
฿ 10,569.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23.5 | 130 | 32 | 47 | 7803134 | P2D2350FS32M07 | 60 | 24.3 | ||
฿ 10,569.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 131 | 32 | 48 | 7803135 | P2D2400FS32M07 | 60 | 24.6 | ||
฿ 10,569.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.5 | 132 | 32 | 49 | 7803136 | P2D2450FS32M07 | 60 | 24.9 | ||
฿ 11,710.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 133 | 32 | 50 | 7803137 | P2D2500FS32M08 | 60 | 27.2 | ||
฿ 11,710.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25.5 | 134 | 32 | 51 | 7803138 | P2D2550FS32M08 | 60 | 27.3 | ||
฿ 11,710.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 135 | 32 | 52 | 7803139 | P2D2600FS32M08 | 60 | 27.6 | ||
฿ 11,710.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26.5 | 136 | 32 | 53 | 7803140 | P2D2650FS32M08 | 60 | 27.9 | ||
฿ 11,710.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 137 | 32 | 54 | 7803141 | P2D2700FS32M08 | 60 | 28.2 | ||
฿ 11,710.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 139 | 32 | 56 | 7803142 | P2D2800FS32M08 | 60 | 28.6 | ||
฿ 11,710.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28.5 | 140 | 32 | 57 | 7803143 | P2D2850FS32M08 | 60 | 28.9 | ||
฿ 13,743.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 141 | 32 | 58 | 7803144 | P2D2900FS32M09 | 60 | 31.6 | ||
฿ 13,743.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 143 | 32 | 60 | 7803145 | P2D3000FS32M09 | 60 | 32.2 | ||
฿ 13,743.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 145 | 32 | 62 | 7803146 | P2D3100FS32M09 | 60 | 32.6 | ||
฿ 13,743.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 147 | 32 | 64 | 7803147 | P2D3200FS32M09 | 60 | 33.2 | ||
฿ 13,743.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 159 | 40 | 66 | 7803148 | P2D3300FS40M09 | 70 | 33.6 | ||
฿ 13,743.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33.5 | 160 | 40 | 67 | 7803149 | P2D3350FS40M09 | 70 | 33.9 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | รุ่นลิงค์ | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ |
---|---|---|---|---|---|
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | รูน้ำมัน | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง