(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน โคบอลต์ เคลือบเอนกประสงค์
รหัสสินค้า |
---|
GCOSD1.5 |
GCOSD1.6 |
GCOSD1.7 |
GCOSD1.52 |
GCOSD1.53 |
GCOSD1.75 |
GCOSD1.94 |
GCOSD2.5 |
GCOSD2.55 |
GCOSD2.75 |
GCOSD3.04 |
GCOSD3.05 |
GCOSD3.3 |
GCOSD3.4 |
GCOSD5.0 |
GCOSD5.2 |
GCOSD6.5 |
GCOSD6.8 |
GCOSD7.0 |
GCOSD8.5 |
GCOSD10.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 335.00 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5 | 15 | 40 | |||
฿ 280.95 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.6 | 16 | 43 | |||
฿ 301.35 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.7 | 16 | 43 | |||
฿ 444.95 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.52 | 16 | 43 | |||
฿ 440.72 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.53 | 16 | 43 | |||
฿ 457.66 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.75 | 18 | 46 | |||
฿ 417.84 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.94 | 19 | 49 | |||
฿ 365.00 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | 23 | 61 | |||
฿ 541.00 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.55 | 24 | 64 | |||
฿ 586.03 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.75 | 25 | 67 | |||
฿ 1,013.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3.04 | 27 | 71 | |||
฿ 10,337.00 | NCH DRILL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 3.05 | 27 | 71 | ||
฿ 432.77 | DRILL | 1 ชิ้น | 32 วัน | 3.3 | 29 | 73 | |||
฿ 433.00 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.4 | 29 | 73 | |||
฿ 934.00 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 40 | 92 | |||
฿ 761.00 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.2 | 42 | 95 | |||
฿ 834.00 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.5 | 47 | 105 | |||
฿ 1,400.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6.8 | 47 | 105 | |||
฿ 1,369.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 7 | 47 | 105 | |||
฿ 1,062.95 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.5 | 57 | 121 | |||
฿ 2,033.00 | DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10.5 | 65 | 137 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA |
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 135 | มุม บิด(°) | 28 ถึง 36 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง