(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม ชนิดยาวพิเศษ มีความสามารถในการกัดหยาบสำหรับวัสดุเหล็กกล้า เป็น สเตนเลส และ อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ใบมีด ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,443.66 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 100 | 4 | 20 | 165 | มี | ||
฿ 21,074.96 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 150 | 4 | 32 | 235 | มี | ||
฿ 21,825.39 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 200 | 4 | 32 | 285 | มี | ||
฿ 19,598.95 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 150 | 6 | 32 | 235 | ไม่มี | ||
฿ 20,976.31 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 200 | 6 | 32 | 285 | ไม่มี | ||
฿ 22,050.94 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 150 | 6 | 32 | 235 | ไม่มี | ||
฿ 23,638.77 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 200 | 6 | 32 | 285 | ไม่มี | ||
฿ 21,547.15 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 150 | 6 | 32 | 235 | ไม่มี | ||
฿ 26,641.70 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 200 | 6 | 32 | 285 | ไม่มี | ||
฿ 28,751.77 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 150 | 6 | 42 | 235 | ไม่มี | ||
฿ 30,759.32 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 200 | 6 | 42 | 285 | ไม่มี | ||
฿ 33,812.55 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 250 | 6 | 42 | 340 | ไม่มี | ||
฿ 41,856.51 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 200 | 6 | 42 | 290 | ไม่มี | ||
฿ 47,727.80 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 250 | 6 | 42 | 340 | ไม่มี | ||
฿ 52,353.78 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 200 | 6 | 42 | 290 | ไม่มี | ||
฿ 61,219.80 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 250 | 6 | 42 | 340 | ไม่มี | ||
฿ 71,560.27 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 300 | 6 | 42 | 390 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทรูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | AG |
รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 30 ถึง 32 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง