(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กัดหยาบของ วัสดุตั้งแต่เหล็กกล้า และ สเตนเลส ไปจนถึง อะลูมิเนียม คมกัดมีฟันละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
AGREU16 |
AGREX20N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,178.12 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 200 | 72 | 14.3 | ||
฿ 4,930.47 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 38 | 20 | 195 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทรูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ใบมีด ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N | มี | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | AG | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 30 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง