(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เอ็นมิลล์ที่มี รูปทรง แบ่งตัวแปรซึ่งช่วยลดการ อาการสั่นสะท้าน ได้มากการ การเคลือบผิว แข็งแบบ OK ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ความแข็ง สูงได้
รหัสสินค้า |
---|
SEE4VH030 |
SEE4VH040 |
SEE4VH050 |
SEE4VH060 |
SEE4VH070 |
SEE4VH080 |
SEE4VH090 |
SEE4VH100 |
SEE4VH110 |
SEE4VH120 |
SEE4VH160 |
SEE4VH200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,454.86 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 10 | 6 | 45 | 13 | 2.8 | ||
฿ 1,512.91 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 12 | 6 | 45 | 15 | 3.8 | ||
฿ 1,658.04 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 15 | 6 | 50 | 18 | 4.8 | ||
฿ 1,716.09 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 15 | 6 | 50 | 20 | 5.8 | ||
฿ 2,441.73 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7 | 15 | 8 | 60 | 24 | 6.8 | ||
฿ 2,296.60 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 20 | 8 | 60 | 24 | 7.8 | ||
฿ 3,254.45 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9 | 20 | 10 | 70 | 30 | 8.8 | ||
฿ 3,109.32 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 10 | 70 | 30 | 9.8 | ||
฿ 4,415.48 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 11 | 25 | 12 | 75 | 36 | 10.8 | ||
฿ 4,212.30 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 30 | 12 | 75 | 36 | 11.8 | ||
฿ 9,001.55 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 36 | 16 | 90 | 45 | 15.8 | ||
฿ 14,429.36 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 45 | 20 | 105 | 55 | 19.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | เคลือบ OK-H (แข็ง) | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง