1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

SPSEE4GA <การตัดสำหรับงานหนัก> โรงสีเหล็กซีรีส์ SP 4 ฟัน / เคลือบ OK

SPSEE4GA &lt;การตัดสำหรับงานหนัก&gt; โรงสีเหล็กซีรีส์ SP 4 ฟัน / เคลือบ OK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,135.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลชนิดใบมีดเสริมความแข็งแรงที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมคุณสมบัติการคายเศษที่ดีทำให้สามารถตัดงานหนักและการตัดเฉือนด้วยความเร็วสูง

รหัสสินค้า
SPSEE4GA030
SPSEE4GA040
SPSEE4GA050
SPSEE4GA060
SPSEE4GA070
SPSEE4GA080
SPSEE4GA090
SPSEE4GA100
SPSEE4GA110
SPSEE4GA120
SPSEE4GA140
SPSEE4GA150
SPSEE4GA160
SPSEE4GA180
SPSEE4GA200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,135.57

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 310645

฿ 1,193.63

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 412645

฿ 1,280.70

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 515650

฿ 1,309.73

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 615650

฿ 1,774.14

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 720860

฿ 1,774.14

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 820860

฿ 2,412.71

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 9251070

฿ 2,412.71

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 10251070

฿ 3,225.43

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 11301275

฿ 3,225.43

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 12301275

฿ 6,040.92

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 14341690

฿ 6,040.92

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 15361690

฿ 6,040.92

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 16361690

฿ 9,901.34

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 184020105

฿ 9,901.34

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 204520105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว ตกลงเคลือบ การใช้เครื่องจักร ด้าน / ร่อง มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)