1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SPSEE3ZA <ป้อนแนวตั้งเสริมความแข็งแรง> เครื่องกัดหยาบซีรีย์ SP 3 ฟัน / เคลือบ OK

SPSEE3ZA &lt;ป้อนแนวตั้งเสริมความแข็งแรง&gt; เครื่องกัดหยาบซีรีย์ SP 3 ฟัน / เคลือบ OK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,158.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์ เสริมแรง ป้อนแนวตั้งแบบไม่ใช้ แบบขั้นบันได ตอน ซึ่งช่วยให้การป้อนแนวตั้ง แบบตรง ไปยังการ งานตัดเซาะร่อง

รหัสสินค้า
SPSEE3ZA020
SPSEE3ZA030
SPSEE3ZA040
SPSEE3ZA050
SPSEE3ZA060
SPSEE3ZA080
SPSEE3ZA100
SPSEE3ZA120
SPSEE3ZA160
SPSEE3ZA200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,158.51

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 24445

฿ 1,216.56

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 36645

฿ 1,274.61

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 48645

฿ 1,361.69

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 510650

฿ 1,390.72

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 613650

฿ 1,855.13

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 819860

฿ 2,493.69

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 10221070

฿ 3,306.41

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 12261275

฿ 6,121.91

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 16321690

฿ 9,982.33

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 204020105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส จำนวนฟลุต(แผ่น) 3 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว ตกลงเคลือบ การใช้เครื่องจักร ด้าน / ร่อง มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)