(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป OPP/เทปปิดกล่อง สำหรับบรรจุภัณฑ์ ( เทป danpuron) หมายเลข 3505

เทป OPP/เทปปิดกล่อง สำหรับบรรจุภัณฑ์ ( เทป danpuron) หมายเลข 3505

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,130.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
3505-25-50-BR SALE
3505-75-50-CL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความจุภายใน

฿ 1,130.00

฿ 847.50

OPP(POLYPROPYLENE) TAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำตาลตาม 25 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 14,623.00

OPP(POLYPROPYLENE) TAPES 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน ความโปร่งใส 75 1 แพ็ค (30 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความยาว(ม.)
    50
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.09
  • ความเหนียวแน่น
    8.60 N / 25 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    147.1 N / 25 มม
  • แรงดูดจับ
    2.0 มม. / 30 นาที
  • แรงย้อนกลับ
    2.55 นิวตัน / 25 มม
  • คุณสมบัติ
    เทปกาว ไวต่อ ความดัน OPP ผลิตนอกประเทศญี่ปุ่น
  • ยืด
    170%

รายละเอียดสินค้า

เทป OPP ผลิตนอกประเทศญี่ปุ่น
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติการปิดซีลกระดาษลูกฟูกดีเยี่ยม
· เนื่องจากใช้กาวยางเป็นพื้นฐาน จึงมีความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· กระบวนการซีล กล่อง กระดาษลูกฟูก

รหัสรุ่น
3505-25-50-BR SALE
3505-75-50-CL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความจุภายใน

฿ 1,130.00

฿ 847.50

OPP(POLYPROPYLENE) TAPES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำตาลตาม 25 1 แพ็ค (10 ชิ้น)

฿ 14,623.00

OPP(POLYPROPYLENE) TAPES 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน ความโปร่งใส 75 1 แพ็ค (30 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1