(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· วิธีการติดตั้ง : แบบมี มือจับ
· ปลาย รองรับการใช้งาน : XOGT1605○○PD○R
·วัสดุ: เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กหล่อ
[การใช้งาน] พื้นผิวด้านข้าง / ร่อง / แนวตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
ALXM1020S20 |
ALXM2025S25 |
ALXM2028S25 |
ALXM2032S32 |
ALXM2035S32 |
ALXM3040S32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาด ℓ (มิลลิเมตร) | ความเร็วการหมุนสูงสุดที่อนุญาต (min⁻¹) | สกรู แคลมป์ยึด ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,502.95 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 110 | 20 | 1 | 35 | 75 | 15000 | DSW-4075 | ||
฿ 18,711.68 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 125 | 25 | 2 | 50 | 75 | 40000 | DSW-4085 | ||
฿ 19,401.04 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 125 | 25 | 2 | 50 | 75 | 36000 | DSW-4085 | ||
฿ 20,017.83 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 150 | 32 | 2 | 50 | 100 | 33000 | DSW-4085 | ||
฿ 20,779.76 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 150 | 32 | 2 | 50 | 100 | 31000 | DSW-4085 | ||
฿ 24,190.28 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 170 | 32 | 3 | 80 | 90 | 28000 | DSW-4085 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง / แนวตั้ง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีรูหล่อเย็น | มีอยู่ | ชนิด | ประเภทปกติ | ปลายหัวแร้งบัดกรีที่รองรับ | XOGT1605○○PD○R |
รายละเอียดการใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วย Pocket Machining / Helical processing | ประแจส่วนที่ใช้งานได้ | A-15T |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง