(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
·วิธีการติดตั้ง:พิมพ์ด้วย มือจับ
·ประเภท:ก้าน รวม
[การประยุกต์ใช้งาน]การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว
รหัสสินค้า |
---|
SWBE4050C508 |
SWBE5060C508 |
SWBL4050C508 |
SWBL5060C508 |
SWBMS5060C508 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาด ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ขนาดθn° | ขนาด φD1 (มิลลิเมตร) | ขนาดℓ2 | ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ (คมตัดหลัก) | ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ (คมตัดเสริม) | ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ (คมตัดต่อพ่วง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,129.85 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 350 | 170 | 50 | 20 | 3° | 36.9 | 270 | SWB240HMN/SWB240MMW (สำหรับการเชื่อมแบบซ้อนทับ) | SWB240HSN/SWB240MSW (สำหรับการเชื่อมแบบซ้อนทับ) | SPGA090304/SPMA090304 | ||
฿ 33,132.02 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 350 | - | 60 | 25 | - | 46.8 | 270 | SWB250HMN-N (ชนิดความต้านทานต่ำ)/SWB250MMW (สำหรับการเชื่อมแบบโอเวอร์เลย์) | - | IM-SP43GS | ||
฿ 30,338.29 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 300 | 170 | 50 | 20 | 6° | 36.9 | 220 | SWB240HMN/SWB240MMW (สำหรับการเชื่อมแบบซ้อนทับ) | SWB240HSN/SWB240MSW (สำหรับการเชื่อมแบบซ้อนทับ) | SPGA090304/SPMA090304 | ||
฿ 32,340.47 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 300 | - | 60 | 25 | - | 46.8 | 220 | SWB250HMN-N (ชนิดความต้านทานต่ำ)/SWB250MMW (สำหรับการเชื่อมแบบโอเวอร์เลย์) | - | IM-SP43GS | ||
฿ 25,496.44 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 220 | - | 60 | 25 | - | 46.8 | 140 | SWB250HMN-N (ชนิดความต้านทานต่ำ)/SWB250MMW (สำหรับการเชื่อมแบบโอเวอร์เลย์) | SWB250HSN-N (ชนิดความต้านทานต่ำ) / swb250msw (สำหรับการเชื่อมแบบโอเวอร์เลย์) | IM-SP43GS |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 50.8 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดℓs(มิลลิเมตร) | 80 | ชนิด | ก้าน รวม | รายละเอียดการใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว |
ประเภทรายละเอียด | Fig.10 | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี สำหรับการใช้งาน ( ใบมีดลบคม หลัก) | 1 | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี สำหรับการใช้งาน (ใบมีดลบคม ย่อย) | 1 |
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี สำหรับการใช้งาน ( ใบมีดลบคม เส้นรอบวงด้านนอก) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง