1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สุญญากาศ

สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สุญญากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74,712.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·อากาศจากเครื่องปั๊มลม สามารถดูดซับและยึดชิ้นงานได้ทันที
·สามารถใช้ในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และเครื่อง การขัดเงา ฯลฯ
·เนื่องจากใช้ ตัวกำเนิดสุญญากาศ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ ปั๊มสุญญากาศ เฉพาะด้าน ( รุ่น แบบรวม )
·ใช้งานได้เพียงแค่ใส่ท่อข้อต่อแบบ one-touch จากคอมเพรสเซอร์ในโรงงาน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ วัสดุ ไม่เป็นแม่เหล็ก เช่น สเตนเลส อะลูมิเนียม เรซิ่น ฯลฯ เนื่องจากดูดโดยใช้อากาศ
· เนื่องจากจะมีการปล่อยอากาศจำนวนเล็กน้อยออกจากรู สุญญากาศ ⌀1 เมื่อปิด วาล์ว โครงสร้างจึงช่วยป้องกันไม่ให้สิ่ง สสาร เข้าไปในช่องอากาศ
·ชิ้นส่วนเกือบทั้งหมดประกอบอยู่ที่แผงด้านหน้าซึ่งอำนวยความสะดวกใน งานซ่อมบำรุง รวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วน
·มี วาล์วลดความดัน แบบฝัง ตัว เพื่อความคุ้มค่า โดยการปรับแรงดูดซับหรือ ข้อต่อลด การใช้อากาศ
·รูยึดสำหรับ สกรูหัวจมชนิดหกเหลี่ยม สามารถใช้กับสเปคอื่น ๆ

รหัสสินค้า
SVA2025SALE
SVA2540SALE
SVA3035SALE
SVA3560SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับสูงสุด
(กิโลนิวตัน)
จำนวนกริด
(ชิ้น)
การใช้ ความดันลม สูงสุด
(ลิตร / นาที)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 74,712.22

฿ 60,038.74

SUT CHUCKING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1.311723024200×250×659

฿ 102,706.19

฿ 85,913.73

SUT CHUCKING TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 2.843526050250×400×6519

฿ 96,597.00

฿ 80,445.98

SUT CHUCKING TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 2.993706050300×350×6520

฿ 145,659.55

฿ 120,169.13

SUT CHUCKING TOOL 1 ชิ้น 20 วัน 6.16748100100350×600×6540

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค วัสดุ: FC300;ความดัน ขาเข้าจาก ปั๊มลม: 0.5 ถึง 0.7 MPa;ความดันสุญญากาศ สูงสุด: -88 kPa อุปกรณ์เสริม นีออน (สีดำ): ประมาณสองขดลวด,ยางซิลิโคน (สีขาว): เกี่ยวกับหนึ่งคดเคี้ยว,ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก แบบสัมผัส สายยาง (⌀6 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 4 มม.): 1 m,ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อสวม ท่อเหล็ก ข้อต่อ: 1 คุณสมบัติ ไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊มสุญญากาศเฉพาะด้าน เนื่องจากใช้ตัวกำเนิดสุญญากาศ (แบบรวม) ชิ้นส่วนเกือบทั้งหมดถูกรวมเข้าด้วยกันในแผงด้านหน้าซึ่งอำนวยความสะดวกใน งานซ่อมบำรุง รวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วน รูสำหรับสกรูหัวจมชนิดหกเหลี่ยม อนุญาตให้ติดตั้งแบบขนานได้