(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
CoroTurn XS เม็ดมีด บาร์
การเคลือบผิว คาร์ไบด์
บาร์คว้านสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
สำหรับงาน เครื่องกลึง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ขนาด ar (มิลลิเมตร) | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | มิติ l3 (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก b21 (มิลลิเมตร) | ขนาด l21 (มิลลิเมตร) | rε (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ความเผื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,259.00 | SDV MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | มือขวา | 27.25 | 4 | 0.06 | 0.1 | 4 | 1.2 | 0.19 | 11.8 | 0 | GC1025 | - | ||
฿ 2,259.00 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | มือขวา | 27.25 | 4 | 0.08 | 0.2 | 4 | 2 | 0.37 | 11 | 0 | GC1025 | - | ||
฿ 2,162.20 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 11 วัน | 0.6 | มือขวา | 27.25 | 4 | 0.09 | 0.25 | 4 | 2.5 | 0.46 | 10.5 | 0 | GC1025 | - | ||
฿ 2,162.20 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 0.9 | มือขวา | 27.25 | 4 | 0.1 | 0.4 | 4 | 5 | 0.73 | 8 | 0 | GC1025 | - | ||
฿ 1,799.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3.2 | มือขวา | 27.26 | 4 | 0.2 | 1.45 | 4 | 10 | 2.55 | 3 | 0.15 | GC1025 | - | ||
฿ 1,349.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 3.2 | มือขวา | 27.26 | 4 | 0.2 | 1.45 | 4 | 10 | 2.55 | 3 | 0.15 | H10F | - | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 3.2 | มือซ้าย | 32.26 | 4 | 0.2 | 1.45 | 4 | 15 | 2.55 | 3 | 0.15 | GC1025 | - | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 11 วัน | 3.2 | มือขวา | 32.26 | 4 | 0.2 | 1.45 | 4 | 15 | 2.55 | 3 | 0.15 | GC1025 | - | ||
฿ 2,030.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 3.2 | มือซ้าย | 37.26 | 4 | 0.2 | 1.45 | 4 | 20 | 2.55 | 3 | 0.15 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 2,268.00 | SDV MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.2 | มือขวา | 37.26 | 4 | 0.2 | 1.45 | 4 | 20 | 2.55 | 3 | 0.15 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 1,799.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 4.2 | มือซ้าย | 27.26 | 4 | 0.3 | 1.95 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0.15 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 1,799.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 11 วัน | 4.2 | มือขวา | 27.26 | 4 | 0.3 | 1.95 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0.15 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 4.2 | มือซ้าย | 32.26 | 4 | 0.3 | 32.26 | 4 | 15 | 3.45 | 3 | 0.15 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4.2 | มือขวา | 32.26 | 4 | 0.3 | 32.26 | 4 | 15 | 3.45 | 3 | 0.15 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 2,167.04 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 4.2 | มือซ้าย | 37.26 | 4 | 0.3 | 1.95 | 4 | 20 | 3.45 | 3 | 0.15 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 2,268.00 | SDV MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.2 | มือขวา | 37.26 | 4 | 0.3 | 1.95 | 4 | 20 | 3.45 | 3 | 0.15 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 2,394.40 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 4.2 | มือซ้าย | 43.26 | 4 | 0.3 | 1.95 | 4 | 25 | 3.45 | 3 | 0.15 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 2,394.40 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4.2 | มือขวา | 43.26 | 4 | 0.3 | 1.95 | 4 | 25 | 3.45 | 3 | 0.15 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 5.2 | มือขวา | 42.25 | 5 | 0.5 | 2.45 | 5 | 20 | 4.25 | 3 | 0.05 | GC1025 | - | ||
฿ 2,525.02 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 5.2 | มือขวา | 57.25 | 5 | 0.5 | 2.45 | 5 | 30 | 4.25 | 3 | 0.05 | GC1025 | - | ||
฿ 1,567.17 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 5.2 | มือซ้าย | 32.25 | 5 | 0.5 | 2.45 | 5 | 10 | 4.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 1,567.17 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 5.2 | มือขวา | 32.25 | 5 | 0.5 | 2.45 | 5 | 10 | 4.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 5.2 | มือซ้าย | 42.25 | 5 | 0.5 | 2.45 | 5 | 20 | 4.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 5.2 | มือขวา | 42.25 | 5 | 0.5 | 2.45 | 5 | 20 | 4.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 2,084.80 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 5.2 | มือซ้าย | 47.25 | 5 | 0.5 | 2.45 | 5 | 25 | 4.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 2,183.00 | SDV MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.2 | มือขวา | 47.25 | 5 | 0.5 | 2.45 | 5 | 25 | 4.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 2,525.02 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 5.2 | มือซ้าย | 57.25 | 5 | 0.5 | 2.45 | 5 | 30 | 4.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 2,525.02 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 5.2 | มือขวา | 57.25 | 5 | 0.5 | 2.45 | 5 | 30 | 4.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 1,644.57 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 6.2 | มือซ้าย | 37.25 | 6 | 0.5 | 2.95 | 6 | 15 | 5.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 1,915.42 | SDV HOLDER | 10 ชิ้น | 12 วัน | 6.2 | มือซ้าย | 42.25 | 6 | 0.5 | 2.95 | 6 | 20 | 5.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 7 วัน | 6.2 | มือขวา | 42.25 | 6 | 0.5 | 2.95 | 6 | 20 | 5.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 1,449.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 6.2 | มือขวา | 42.25 | 6 | 0.5 | 2.95 | 6 | 20 | 5.25 | 3 | 0.2 | H10F | ±0.02 | ||
฿ 2,084.80 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 6.2 | มือซ้าย | 47.25 | 6 | 0.5 | 2.95 | 6 | 25 | 5.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 2,084.80 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 6.2 | มือขวา | 47.25 | 6 | 0.5 | 2.95 | 6 | 25 | 5.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 2,549.15 | SDV HOLDER | 10 ชิ้น | 12 วัน | 6.2 | มือซ้าย | 52.25 | 6 | 0.5 | 2.95 | 6 | 30 | 5.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 2,621.00 | SDV MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.2 | มือขวา | 52.25 | 6 | 0.5 | 2.95 | 6 | 30 | 5.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | ±0.02 | ||
฿ 2,684.66 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 6.2 | มือซ้าย | 57.25 | 6 | 0.5 | 2.95 | 6 | 35 | 5.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 2,684.66 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 6.2 | มือขวา | 57.25 | 6 | 0.5 | 2.95 | 6 | 35 | 5.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 2,849.14 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 6.2 | มือขวา | 62.25 | 6 | 0.5 | 2.95 | 6 | 40 | 5.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 2,191.22 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 7.2 | มือซ้าย | 47.25 | 7 | 0.5 | 3.45 | 7 | 25 | 6.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 2,191.22 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 7.2 | มือขวา | 47.25 | 7 | 0.5 | 3.45 | 7 | 25 | 6.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 1,755.84 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 7.2 | มือขวา | 47.25 | 7 | 0.5 | 3.45 | 7 | 25 | 6.25 | 3 | 0.2 | H10F | - | ||
฿ 2,645.96 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 7.2 | มือขวา | 52.25 | 7 | 0.5 | 3.45 | 7 | 30 | 6.25 | 3 | 0.2 | CB7015 | - | ||
฿ 2,857.00 | HOLDER | 10 ชิ้น | 12 วัน | 7.2 | มือซ้าย | 62.25 | 7 | 0.5 | 3.45 | 7 | 40 | 6.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 2,989.43 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 7 วัน | 7.2 | มือขวา | 62.25 | 7 | 0.5 | 3.45 | 7 | 40 | 6.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 3,023.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | 7.2 | มือซ้าย | 67.25 | 7 | 0.5 | 3.45 | 7 | 45 | 6.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 3,182.88 | SDV HOLDER | 10 ชิ้น | 5 วัน | 7.2 | มือขวา | 67.25 | 7 | 0.5 | 3.45 | 7 | 45 | 6.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - | ||
฿ 3,434.00 | SDV MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.2 | มือขวา | 72.25 | 7 | 0.5 | 3.45 | 7 | 50 | 6.25 | 3 | 0.2 | GC1025 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูหล่อลื่น Y / N | NA | สเปค | เครื่องกลึง |
---|---|---|---|---|---|
มุม ตัด(°) | 98 | มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | -8 | ความเผื่อ rε(มิลลิเมตร) | ±0.02 |
ความเผื่อ L1(มิลลิเมตร) | ±0.02 | คอร์/แกน ความ ความเผื่อ สูง(มิลลิเมตร) | 0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง