(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อกำหนด]
จำนวนขอบ (ชิ้น): 6
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: ⌀6, 8, 12
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: ⌀10, 12, 16
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) | R | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,292.80 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 95 | 84.6 | 0.2 | 6 | 0.4 | 5 | 10 | ||
฿ 11,076.92 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 95 | 84.4 | 0.3 | 6 | 0.6 | 5 | 10 | ||
฿ 11,076.92 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 95 | 84.2 | 0.4 | 6 | 0.8 | 5 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 95 | 84 | 0.5 | 6 | 1 | 5 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 95 | 83.8 | 0.6 | 6 | 1.2 | 5 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 95 | 83.6 | 0.7 | 6 | 1.4 | 5 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 95 | 83.4 | 0.8 | 6 | 1.6 | 5 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 95 | 83.2 | 0.9 | 6 | 1.8 | 5 | 10 | ||
฿ 11,076.92 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 95 | 84.5 | 0.25 | 6 | 0.5 | 5 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 95 | 83.5 | 0.75 | 6 | 1.5 | 5 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 95 | 83 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 95 | 82 | 1.5 | 6 | 3 | 5 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 95 | 82.5 | 1.25 | 6 | 2.5 | 5 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 95 | 81 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | ||
฿ 11,076.92 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 100 | 89.4 | 0.3 | 8 | 0.6 | 6 | 10 | ||
฿ 11,076.92 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 100 | 89.2 | 0.4 | 8 | 0.8 | 6 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 100 | 89 | 0.5 | 8 | 1 | 6 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 100 | 88.8 | 0.6 | 8 | 1.2 | 6 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 100 | 88.6 | 0.7 | 8 | 1.4 | 6 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 100 | 88.4 | 0.8 | 8 | 1.6 | 6 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 100 | 88.2 | 0.9 | 8 | 1.8 | 6 | 10 | ||
฿ 11,076.92 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 100 | 89.5 | 0.25 | 8 | 0.5 | 6 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 100 | 88.5 | 0.75 | 8 | 1.5 | 6 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 100 | 88 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 100 | 87 | 1.5 | 8 | 3 | 6 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 100 | 87.5 | 1.25 | 8 | 2.5 | 6 | 10 | ||
฿ 10,706.84 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 100 | 86 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | ||
฿ 11,817.08 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 110 | 94 | 0.5 | 12 | 1 | 8 | 15 | ||
฿ 11,817.08 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 110 | 93.5 | 0.75 | 12 | 1.5 | 8 | 15 | ||
฿ 11,817.08 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 110 | 93 | 1 | 12 | 2 | 8 | 15 | ||
฿ 11,845.62 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 110 | 92 | 1.5 | 12 | 3 | 8 | 15 | ||
฿ 11,817.08 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 110 | 92.5 | 1.25 | 12 | 2.5 | 8 | 15 | ||
฿ 11,817.08 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 110 | 91.5 | 1.75 | 12 | 3.5 | 8 | 15 | ||
฿ 11,817.08 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 110 | 91 | 2 | 12 | 4 | 8 | 15 |
กำลังโหลด …
จำนวนฟลุต | 6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง