1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์โซลิดเคาเตอร์ซิงค์ 3 ฟัน C-3MC (NF15)

คาร์ไบด์โซลิดเคาเตอร์ซิงค์ 3 ฟัน C-3MC (NF15)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,790.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·การทําแชมเฟอร์
[ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่]
· ใบมีดลบคม เดี่ยว
[เกรด เครื่องมือ]
· คาร์ไบด์
[การเคลือบผิว Y / N]ยังไม่มีข้อความ
[ประเภทการ การเคลือบผิว]แบบไม่เคลือบ
[หมายเลขขลุ่ย]3 ร่อง

รหัสสินค้า
C-3MC6.3-60
C-3MC6.3-90
C-3MC6.3-120
C-3MC8-90
C-3MC8-120
C-3MC8.3-90
C-3MC8.3-120
C-3MC10.4-60
C-3MC10.4-90
C-3MC10.4-120
C-3MC12.4-60
C-3MC12.4-90
C-3MC12.4-120
C-3MC16.5-60
C-3MC16.5-90
C-3MC16.5-120
C-3MC18.5-60
C-3MC20.5-90
C-3MC20.5-120
C-3MC22.5-60
C-3MC25-60
C-3MC25-90
C-3MC25-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจุด มุม (θ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)
ความยาวคอ
(มิลลิเมตร)
ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)

฿ 8,438.37

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 606.360615.73.5253.2

฿ 7,790.73

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 906.360615.73.5255.2

฿ 7,790.73

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 1206.360615.73.5256.3

฿ 9,641.12

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 9086062.15.73.52.553.9

฿ 9,641.12

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 12086062.15.73.52.555.1

฿ 9,949.52

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 908.36062.55.73.52.553.9

฿ 9,949.52

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 1208.36062.55.73.52.555.1

฿ 13,465.26

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 6010.47582.67.54364.4

฿ 12,231.67

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 9010.47582.67.54367.3

฿ 12,231.67

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 12010.47582.67.54368.9

฿ 14,914.74

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 6012.475102.59.55461.6

฿ 13,619.46

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 9012.475102.59.55465.2

฿ 13,619.46

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 12012.475102.59.55467.3

฿ 19,016.43

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 6016.580103.19.55462.4

฿ 17,412.76

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 9016.580103.19.55467.3

฿ 17,412.76

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 12016.580103.19.55470.1

฿ 19,941.63

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 6018.590103.59.55470.4

฿ 19,016.43

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 9020.580123.811.55564.1

฿ 19,016.43

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 12020.580123.811.55567.6

฿ 21,884.54

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 6022.590123.511.55565.4

฿ 28,052.51

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 602590123.811.55562.7

฿ 26,479.67

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 902580123.811.55560.5

฿ 26,479.67

TTL CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 1202580123.811.55565

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
การเคลือบผิว Y/N ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ จำนวนฟลุต 3