1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัวกัดลบมุมด้านนอก (คนดี) NGC (SKH51)

หัวกัดลบมุมด้านนอก (คนดี) NGC (SKH51)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,715.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·การทําแชมเฟอร์
[ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่]
· ใบมีดลบคม เดี่ยว
[เกรด เครื่องมือ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
[การเคลือบผิว Y / N]ยังไม่มีข้อความ
[ประเภทการ การเคลือบผิว]แบบไม่เคลือบ

รหัสสินค้า
NGC25
NGC35
NGC45
NGC55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ขนาดที่ ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ปานกลาง
(มิลลิเมตร)
ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางเอียง
(มิลลิเมตร)

฿ 6,715.80

TTL CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน 2565122522112011.5 ถึง 21

฿ 9,879.61

TTL CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 3575123532162517 ถึง 31

฿ 14,320.54

TTL CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 45100124541204021 ถึง 40

฿ 19,051.74

TTL CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 55120165551245025 ถึง 50.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว Y/N ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ