1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์ เปลือก ใบมีดลบคม เกลียว SP-SR (SKH51)

ดอกรีมเมอร์ เปลือก ใบมีดลบคม เกลียว SP-SR (SKH51)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,260.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประเภท ก้าน]
· ชนิดก้านตรง
[การเคลือบผิว Y / N]
· ไม่มี
[รูปทรง ร่อง]
· เกลียว
[ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N]ยังไม่มีข้อความ

รหัสสินค้า
SP-SR50
SP-SR56
SP-SR60
SP-SR62
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ความเผื่อ (φD)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ กุญแจ
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ กุญแจ
(มิลลิเมตร)

฿ 22,260.06

TTL REAMER 1 ชิ้น 31 วัน 507080122589

฿ 30,619.47

TTL REAMER 1 ชิ้น 31 วัน 5675901432911

฿ 31,519.27

TTL REAMER 1 ชิ้น 31 วัน 6075901432911

฿ 35,786.05

TTL REAMER 1 ชิ้น 31 วัน 6275901432911

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นลิงค์ ลิงค์ แบบตรง การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี รูปทรงร่อง เกลียว
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ไม่มี