1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชลล์ดอกรีมเมอร์ ร์ SR (SKH51)

เชลล์ดอกรีมเมอร์ ร์ SR (SKH51)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,314.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประเภทก้าน]
· ชนิดก้านตรง
[การเคลือบผิว Y/N]
· ไม่มี
[รูปร่างร่อง]
· แบบตรง
[ใบมีดฐาน Y/N] N

รหัสสินค้า
SR31
SR87
SR88
SR89
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก øD
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (øD) ที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ กุญแจ
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ กุญแจ
(มิลลิเมตร)

฿ 9,314.58

TTL REAMER 1 ชิ้น 31 วัน 315060101567

฿ 68,294.86

TTL REAMER 1 ชิ้น 31 วัน 879011016441214

฿ 68,294.86

TTL REAMER 1 ชิ้น 31 วัน 889011016441214

฿ 68,294.86

TTL REAMER 1 ชิ้น 31 วัน 8910012016501214

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นลิงค์ข้อต่อ ลิงค์ แบบตรง มีการเคลือบผิว ไม่มี รูปทรงร่อง แบบตรง
ความพร้อมใช้งานของฐานใบมีดลบคม ไม่มี