1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชลล์ ดอกเอ็นมิลล์ SE (SKH51)

เชลล์ ดอกเอ็นมิลล์ SE (SKH51)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,309.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประเภท รูปทรง คมตัด]
· แบบเหลี่ยม
[เกรด เครื่องมือ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
[การเคลือบผิว]
·ไม่เคลือบ

รหัสสินค้า
SE38-30-15.875
SE40-35-15.875
SE40-38-15.875
SE40-40-19.05
SE75-60-25.4
SE75-75-25.4
SE100-60-25.4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ กุญแจ
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ กุญแจ
(มิลลิเมตร)

฿ 6,309.44

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 38301015.8758.43.9

฿ 6,599.70

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 40351215.8758.43.9

฿ 6,918.98

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 40381215.8758.43.9

฿ 7,064.11

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 40401219.058.45

฿ 23,666.83

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 75601625.410.45.3

฿ 26,714.53

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 75751625.410.45.3

฿ 40,124.42

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 100601825.410.45.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ