(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
·คัตเตอร์เชิงมุมสองชั้นทำด้วย เครื่องมือ taiyo พร้อมที่ มือจับ โคบอลต์
· วัสดุ:SKH56
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | มุม (°) | ความสูงของขลุ่ย (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,100.71 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 50 | 38 | 6 | 8 | 2 | 60 | 1.73 | 3 | 10 | ||
฿ 2,100.71 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 50 | 37 | 6 | 8 | 3 | 90 | 1.5 | 3 | 10 | ||
฿ 2,100.71 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 50 | 37 | 6 | 8 | 3 | 120 | 0.87 | 3 | 10 | ||
฿ 2,303.89 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 37 | 6 | 8 | 3 | 60 | 2.6 | 3 | 10 | ||
฿ 2,303.89 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 36 | 8 | 8 | 4 | 90 | 2 | 3.5 | 10 | ||
฿ 2,303.89 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 36 | 8 | 8 | 4 | 120 | 1.15 | 3.5 | 10 | ||
฿ 2,449.02 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 50 | 36 | 8 | 8 | 3 | 60 | 3.46 | 3.5 | 10 | ||
฿ 2,480.70 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 50 | 36 | 8 | 8 | 4 | 90 | 2 | 4 | 10 | ||
฿ 2,449.02 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 50 | 36 | 8 | 8 | 4 | 120 | 1.15 | 4 | 10 | ||
฿ 2,536.10 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 65 | 49 | 8 | 10 | 4 | 60 | 3.46 | 4 | 12 | ||
฿ 2,307.43 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 65 | 48 | 8 | 10 | 5 | 90 | 2.5 | 5 | 12 | ||
฿ 2,536.10 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 65 | 48 | 8 | 10 | 5 | 120 | 1.44 | 5 | 12 | ||
฿ 2,993.91 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 70 | 53 | 10 | 10 | 5 | 60 | 4.33 | 6 | 12 | ||
฿ 2,993.91 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 70 | 52 | 10 | 10 | 6 | 90 | 3 | 8 | 12 | ||
฿ 3,261.74 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 70 | 52 | 10 | 10 | 6 | 120 | 1.73 | 8 | 12 | ||
฿ 4,306.67 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 75 | 54 | 10 | 12 | 6 | 60 | 5.2 | 7 | 15 | ||
฿ 4,306.67 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 75 | 53 | 10 | 12 | 7 | 90 | 3.5 | 10 | 15 | ||
฿ 4,306.67 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 75 | 53 | 10 | 12 | 7 | 120 | 2.02 | 10 | 15 | ||
฿ 4,771.08 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 80 | 54 | 12 | 16 | 8 | 60 | 6.93 | 8 | 18 | ||
฿ 4,771.08 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 80 | 54 | 12 | 16 | 8 | 90 | 4 | 12 | 18 | ||
฿ 4,771.08 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 80 | 54 | 12 | 16 | 8 | 120 | 2.31 | 12 | 18 | ||
฿ 6,599.70 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 85 | 59 | 12 | 16 | 8 | 60 | 6.93 | 10 | 18 | ||
฿ 6,599.70 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 85 | 57 | 12 | 16 | 10 | 90 | 5 | 14 | 18 | ||
฿ 6,599.70 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 85 | 57 | 12 | 16 | 10 | 120 | 2.89 | 14 | 18 | ||
฿ 8,050.99 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 95 | 66 | 14 | 20 | 9 | 60 | 7.79 | 12 | 20 | ||
฿ 8,329.29 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 95 | 63 | 14 | 20 | 12 | 90 | 6 | 16 | 20 | ||
฿ 8,050.99 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 95 | 63 | 14 | 20 | 12 | 120 | 3.46 | 16 | 20 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง