1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ใบมีดลบคม สั้น ดอกกัดเอ็นมิลเทเปอร์ 2 ร่อง 2TE (SKH56)

ใบมีดลบคม สั้น ดอกกัดเอ็นมิลเทเปอร์ 2 ร่อง 2TE (SKH56)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,610.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประเภท รูปทรง คมตัด]
· แบบเหลี่ยม
[เกรด เครื่องมือ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
[การเคลือบผิว]
·ไม่เคลือบ
[มุม แรงบิด (θ)]
·แรงบิดที่อ่อนแอ (15 ° -25 °)
[หมายเลขขลุ่ย]2 ร่อง

รหัสสินค้า
2TE15-3
2TE15-4
2TE15-5
2TE15-6
2TE20-3
2TE20-4
2TE20-5
2TE20-6
2TE30-3
2TE30-4
2TE30-5
2TE30-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D)
(φ)
มุม เดียว (θ)
(ระดับ)
ความยาวขลุ่ย (l)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ขนาดใหญ่
(มิลลิเมตร)

฿ 3,610.05

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 31525168516.39

฿ 5,177.44

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 41530169020.07

฿ 7,731.70

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 515352011023.76

฿ 10,111.81

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 615402512027.43

฿ 6,483.60

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 32025168521.19

฿ 8,457.35

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 42030209025.83

฿ 14,407.62

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 520352511030.47

฿ 19,312.97

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 620402512035.11

฿ 10,227.92

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 330202510026.09

฿ 12,230.69

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 430202510027.09

฿ 13,769.06

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 530202510028.09

฿ 22,476.77

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 630253211034.87

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2 มุม แรงบิด ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °)
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความเผื่อ อนุญาตของเส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (φD) 0 ถึง -0.05
อนุญาต ความเผื่อ ของ มุม (α°)(°) +10 ถึง -10