(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของแผ่นเจาะรู Hirsch (φmm)21-95

เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของแผ่นเจาะรู Hirsch (φmm)21-95

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,947.30 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
S-21
S-40
S-60
S-95
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง แผ่นเพลท พรุน
(มิลลิเมตร)
ความยาวเท้า
(มิลลิเมตร)
รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต รหัส TGK ก้าน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
รับส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางเท้า
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,947.30

TUBE/FUNNEL 1 ชิ้น 12 วัน 21 ประมาณ 76.2 S-21 0212-09-30-02 - - - 1 ชิ้น

฿ 3,083.94

TUBE/FUNNEL 1 ชิ้น 12 วัน 40 ประมาณ 79.2 S-40 0212-09-30-04 - - - 1 ชิ้น

฿ 4,302.04

TUBE/FUNNEL 1 ชิ้น 12 วัน 60 ประมาณ 72 S-60 0212-09-30-06 φ12 65 - 1 ชิ้น

฿ 15,106.00

TUBE/FUNNEL 1 ชิ้น 9 วัน 95 - S-95 0212-09-30-09 - 94 15 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    กรวยเทสาร
  • สเปค
    ประเภท Buchner
  • เชิงอรรถ
    โดยไม่ต้องเลื่อน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทBüchner
· รุ่น:S-21
·เส้นผ่านศูนย์กลาง แผ่นเพลท เจาะรู:21 มม
· * ความยาว ขา:ประมาณ 76.2 มม

รหัสรุ่น
S-21
S-40
S-60
S-95
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง แผ่นเพลท พรุน
(มิลลิเมตร)
ความยาวเท้า
(มิลลิเมตร)
รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต รหัส TGK ก้าน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
รับส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางเท้า
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,947.30

TUBE/FUNNEL 1 ชิ้น 12 วัน 21 ประมาณ 76.2 S-21 0212-09-30-02 - - - 1 ชิ้น

฿ 3,083.94

TUBE/FUNNEL 1 ชิ้น 12 วัน 40 ประมาณ 79.2 S-40 0212-09-30-04 - - - 1 ชิ้น

฿ 4,302.04

TUBE/FUNNEL 1 ชิ้น 12 วัน 60 ประมาณ 72 S-60 0212-09-30-06 φ12 65 - 1 ชิ้น

฿ 15,106.00

TUBE/FUNNEL 1 ชิ้น 9 วัน 95 - S-95 0212-09-30-09 - 94 15 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1